Модель TC52-M

Поверхностная термопара с магнитным присоединением

Для высокотемпературных применений

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применения

  • Резервуары
  • Оболочки реакторов
  • Реакторы высокого давления и высокотемпературные реакторы
  • Коксовые барабаны и оболочки
  • Установки гидрокрекинга

Особенности

  • Простота монтажа, демонтажа и обслуживания прибора, отсутствие необходимости в специальных приспособлениях
  • Максимальная площадь контакта измерительного наконечника с поверхностью
  • Высокотемпературные применения (до 540 °C)

Описание

Поверхностные термопары с магнитным присоединением предназначены для измерения температуры поверхности стенок резервуаров, конструкции которых не предусматривают использование сварки. Цилиндрическая конструкция магнитного присоединения включает в себя слой изоляции, защищающий от инфракрасного излучения, и наконечник чувствительного элемента, обеспечивающий максимальную площадь контакта с поверхностью для повышения точности измерения температуры.

Длина шейки определяется, исходя из толщины изоляции резервуара. Шейка с подпружиненным поджатием обеспечивает надежный контакт чувствительного элемента со стенкой резервуара и позволяет проводить техническое обслуживание без специальных приспособлений, не нарушая изоляцию резервуара.

Поверхностная термопара с магнитным присоединением
  • Поверхностная термопара с магнитным присоединением
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.