Модель TC59-X

Поверхностная термопара

XTRACTO-PAD®

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Химическая промышленность
  • Применения на процессах с перегретым паром
  • Нефтепереработка
  • Нагревательные печи и высокопроизводительные
  • бойлеры
  • Теплообменники

Особенности

    • Конструкция со съемной термопарой
    • Патентованный, теплозащитный экран специальной конструкции
    • Рабочая температура 0 ... 1 260 °C (32 ... 2 300 °F)
    • Конструкция со съемной термопарой 
    • Защищенный гибкий кабель, провода в минеральной изоляции
    • Высокая механическая прочность, противоударное исполнение


Описание

Термопары XTRACTO-PAD® позволяют выполнять измерения температуры труб внутри печей. XTRACTO-PAD® является изделием, разработанным Gayesco International Inc. Интеллектуальная собственность и продукция Gayesco являются частью WIKA Group.

The XTRACTO-PAD® используется направляющий наконечник и защищенный патентом теплозащитный экран. Загнутый по диаметру трубы зонд термопары представляет собой спай проводников в минеральной изоляции (кабель в защитной оболочке), который устанавливается в направляющий наконечник и теплозащитный экран. Сам сенсор состоит из внешней металлической оболочки, содержащей изолированные внутренние проводники, запрессованные в керамическую массу высокой плотности. Внутренние проводники выполнены из термостойкого материала. Материал внешней оболочки выбирается в зависимости от области применения. На одном конце защищенного кабеля внутренние проводники приварены друг к другу, образуя изолированную (незаземленную) или неизолированную (заземленную) точку измерения.

Уникальная конструкция термопары позволяет монтировать привариваемые детали (направляющий наконечник, теплозащитный экран и фиксирующие клипсы) производителем нагревателя/бойлера или даже производителем труб, в случае использования данных датчиков на трубах в печах.

Защищенный патентом экран устанавливается сверху направляющего наконечника и кабеля в защитной оболочке. Эта оболочка является главным элементом термопары XTRACTO-PAD®, обеспечивающим точное измерение температуры трубы.

На одном конце защищенного кабеля находится спай проводников, а сам защищенный кабель герметизирован компаундом. Концы проводников образуют контактные площадки для электрических соединений. К ним могут подсоединяться кабели, разъемы или гнезда.

Конструкция сенсора
Термопары XTRACTO-PAD® состоят из трех частей. Загнутый по диаметру трубы зонд термопары, направляющий наконечник и патентованный теплозащитный экран разработаны с учетом размеров конкретной трубы и сенсора.

За счет использования таких компонентов конструкция XTRACTO-PAD® обеспечивает точные результаты измерений с возможностью демонтажа и повторного монтажа термопары.

Gayesco
Поверхностная термопара
  • Поверхностная термопараXtracto-Pad
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.