Манометр от компании WIKA – лидер мирового рынка с 1946 года

Манометры давления для избыточного, абсолютного и дифференциального давлений доказывают свою эффективность. Мы готовы предложить на выбор приборы для любой сферы применения — манометр с трубкой Бурдона, мембранный, с мембранной коробкой. Диапазон от 0 … 0,5 мбар до 0 … 6 000 бар, с классом точности до 0,1 %. Доступны варианты: манометр с элементами измерения давления из медных сплавов, нержавеющей стали, манометр глицериновый и т.д.

Интернет-магазин WIKA

Хотите купить манометр? Закажите быстро и легко нужный манометр прямо у нас - с качеством WIKA, к которому вы привыкли.

В интернет-магазин
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе


Какие манометры подходят для жидкостей с небольшим диапазоном измерения?

Для жидкостей до 16 мбар подходят мембранные манометры (благодаря самоочистке измерительной камеры).

Для чего нужен «маленький желтый флажок» на корпусе манометра?

Манометры для диапазонов давления до 25 бар, обычно имеют пробку наливного отверстия с желтым флажком. Этот флажок закрыт при поставке и должен быть открыт при монтаже для того, чтобы исключить возможность увеличения давления в корпусе. Давление в корпусе приводит ... больше

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.