Модель TG54

Биметаллический термометр

Промышленная версия по EN 13190

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Общепромышленное применение в производственных КИП, химическая, нефтехимическая, нефтегазовая промышленность, электростанции, водоподготовка и очистка сточных вод
  • Измерение температуры в жесткой и агрессивной окружающей среде
  • Подходит для применений с повышенным уровнем вибрации

  • Номинальные диаметры 63, 80, 100, 160 мм
  • Прочный, герметичный корпус
  • Внешний сброс для подстройки эталонной температуры
  • Рельефный циферблат (исключающий эффект параллакса) для упрощения считывания показаний
  • Исполнение с регулируемым штоком и циферблатом позволяет выполнить технологическое
    присоединение оптимальным образом

Описание

Биметаллический термометр модели TG54 разработан и изготовлен в соответствии со стандартом EN 13190. Термометр соответствует высоким требованиям применения в обрабатывающей промышленности.

Исходя из опыта применения в химической,
нефтехимической, нефтегазовой отрасли, на
электростанциях и в судостроении, средства измерения температуры предпочтительно изготавливать из нержавеющей стали. Прочный, герметичный корпус IP65 допускает эксплуатацию в жестких условиях окружающей среды при высоком уровне вибраций.

Благодаря наличию четырех значений номинального диаметра удается добиться оптимального соответствия условиям монтажа.

Точка нуля подстраивается благодаря легкому доступу сзади корпуса.

Модель TG54 удовлетворяет высоким требованиям по стойкости к воздействию агрессивной среды. В качестве опции корпус, шток и технологическое присоединение могут изготавливаться из нержавеющей стали 316L.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.