Модель TGU73.100

Манометрический термометр для подключения к радиоблоку WIKA

исполнение из нержавеющей стали

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Дистанционный контроль технологической температуры для некритических сфер применения в сочетании с радиоблоком WIKA, модель NETRIS®3
  • Обрабатывающая промышленность: нефтегазовая, химическая и нефтехимическая промышленность, энергетика, возобновляемые источники энергии, машиностроение, строительство промышленных систем и котлов

Особенности

  • Измерительный прибор с поддержкой IIoT-технологии (промышленный интернет вещей) в сочетании с радиоблоком WIKA, модель NETRIS®3
  • Локальный механический индикатор со встроенным цифровым интерфейсом
  • Искрозащищенное исполнение Ex i в соответствии с ATEX, IECEx
  • Компактная конструкция
  • Диапазон измерения -200 ... +700 °C [0 ... 500 °F]°

Описание

Манометр модели TGU73.100 в сочетании с
радиоблоком модели NETRIS®3 используется в тех случаях, когда в дополнение к локальному
отображению данных необходим дистанционный мониторинг технологического процесса через интернет.

Для работы TGU73.100 необходимо использование термокармана. Модель TGU73.100 сочетает в себе механическую измерительную систему с электронной обработкой сигналов и предназначена для подключения к радиоблоку WIKA модели NETRIS®3. Таким образом, данная модель позволяет реализовать промышленный контроль процессов и систем через интернет.

Это позволяет проводить текущее и профилактическое обслуживание на основании централизованного анализа больших массивов данных. Благодаря широкому разнообразию возможных исполнений мнаометрический термометр TGU73.100 может быть идеально адаптирован к любому типу технологического подключения или местоположению.

Исполнение с регулируемым стержнем и шкалой позволяет точно настроить желаемый угол обзора. В исполнении с контактным термочувствительным элементом (без прямого контакта со средой) температуру можно измерять и контролировать даже при чрезвычайно малом диаметре трубы.

Измерительный прибор WIKA TGU73.100 входит в комплект предложения WIKA IIoT. Таким образом, WIKA предлагает комплексное решение для перехода в цифровой формат.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.