Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение термометр сопротивления

  • Машиностроение, производственное оборудование и резервуары
  • Энергетика и электростанции
  • Химическая промышленность
  • Пищевая промышленность и производство напитков
  • Стерильное оборудование, системы отопления и кондиционирования воздуха


Особенности термометр сопротивления

  • Диапазоны температуры чувствительного элемента -196 ... +600 °C [-320 ... +1112 °F]
  • Для установки во все стандартные защитные гильзы
  • Измерительная вставка с пружинным поджатием (сменная)
  • Чувствительные элементы Pt100 или Pt1000
  • Для взрывозащищенных исполнений имеются различные типы сертификатов (см. типовой лист, страница 2)


Описание термометр сопротивления

Термометр сопротивления данной серии TR10-B сочетается с большим числом защитных гильз самых разнообразных конструкций. Использовать термометр сопротивления без защитной гильзы рекомендуется только в определенных применениях.

В термометрах могут использоваться самые разнообразные комбинации чувствительных элементов Pt100 или Pt1000, соединительных головок, различных погружных длин, длин шейки, присоединений к защитной гильзе и т.д.; термометр сопротивления серии TR10-B подходит для защитных гильз различных размеров и для любых применений.

Термометр сопротивления модель TR10-B имеет большое количество различных сертификатов по взрывозащите.

Опционально в соединительную головку термометра модели TR10-B можно установить аналоговый или цифровой преобразователь WIKA.

Аксессуары
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.