Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для непосредственного монтажа в процесс
  • Машиностроение
  • Двигатели
  • Подшипники
  • Трубопроводы и резервуары


Особенности

  • Диапазон измерения чувствительного элемента -196 ... +600 °C [-320 ... +1112 °F]
  • Для погружения, вкручивания с опциональными технологическими присоединениями
  • Соединительная головка форма B или JS
  • Взрывозащищенное исполнение с соответствующими сертификатами (см. типовой лист на странице 2)


Описание

Термометры сопротивления без защитной гильзы предназначены для применений, в которых металлический наконечник чувствительного элемента устанавливается непосредственно в технологические отверстия (например, в деталях механизмов) или непосредственно в технологический процесс с химически неагрессивной измеряемой средой и средой, не содержащей абразивных частиц.

Для монтажа в защитную гильзу следует предусмотреть компрессионный фитинг с пружинным поджатием, так как только он может обеспечить надежный контакт между наконечником чувствительного элемента и дном защитной гильзы. В противном случае будет создаваться потенциально опасное воздействие на измерительный наконечник. Обычно данные термометры устанавливаются непосредственно в процесс. Также могут использоваться такие крепежные элементы как резьбовые фитинги, накидные гайки и т.д.

В качестве гибкой части штока используется кабель в минеральной изоляции (кабель в защитной оболочке).

Снаружи кабель защищен оболочкой из нержавеющей стали, внутри которой находятся изолированные внутренние проводники, залитые керамическим компаундом высокой плотности. Кабель можно использовать при высоких температурах.

Благодаря своей гибкости и небольшому диаметру термометры сопротивления в оболочке можно также использовать в труднодоступных местах, так как, за исключением наконечника чувствительного элемента и перехода соединительного кабеля, защитную оболочку можно изгибать с радиусом не менее трех диаметров кабеля.

Пожалуйста, помните:
Необходимо учитывать, что термометр сопротивления с защитной оболочкой является гибким, особенно при достаточно высоких значениях расхода.

Опционально в соединительную головку можно установить аналоговый или цифровой преобразователь WIKA.

 

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.