Модель TR11-C

Вкручиваемый термометр сопротивления

С защитной гильзой, трубчатая конструкция

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Машиностроение, производство установок и резервуаров
  • Стерильное производство, системы отопления и кондиционирования воздуха


Особенности

  • Диапазон измерения -50 ... +250 °C [-58 ... +482 °F]
  • С составной защитной гильзой
  • Чувствительный элемент встроен в наконечник защитной гильзы (стандартно)
  • Сменная измерительная вставка (опционально)
  • Взрывозащищенное исполнение с соответствующими сертификатами (см. типовой лист на странице 2)


Особенности

Термометры сопротивления данной серии предназначены для монтажа с помощью резьбового фитинга непосредственно в процесс, преимущественно в резервуары или трубопроводы.

Данные термометры подходят для работы с жидкими и газообразными средами при умеренной механической нагрузке и в нейтральных химических условиях. Сварная защитная гильза из нержавеющей стали вкручивается в соединительную головку. Опциональная измерительная вставка (трубчатой конструкции) может быть извлечена без необходимости демонтажа всего устройства из установки. Это обеспечивает возможность проведения осмотра, контроля измерительного оборудования и, при необходимости, замену без остановки процесса.

Погружная длина, технологическое присоединение, конструкция защитной трубки, соединительная головка, тип и количество чувствительных элементов, погрешность и метод подключения могут выбираться в зависимости от применения.

Для модели TR11-C имеется большое число сертификатов взрывозащиты.

Дополнительно имеется возможность установки в соединительную головку TR11-C аналогового или цифрового преобразователя WIKA.

Вкручиваемый термометр сопротивления
  • Вкручиваемый термометр сопротивления
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.