Модель TR22-A

Термометр сопротивления

Для стерильных процессов с фланцевым присоединением

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Стерильные процессы
  • Пищевая промышленность и производство напитков
  • Био- и фармацевтическая промышленность, производство активных ингредиентов


Особенности

  • Упрощенная процедура калибровки благодаря съемным измерительным вставкам
  • Материалы и качество обработки поверхностей в соответствии со стандартами, применимыми к асептической конструкции
  • Головка из нержавеющей стали с целью получения оптимальной стерильной конструкции, легко поддающаяся очистке во всех монтажных положениях (зарегистрирован патент и право cобственности под номером GM 000984349)
  • Выходные сигналы Pt100, 4 … 20 мА или HART®


Описание

Термометр сопротивления модели TR22-А используется для измерения температуры в стерильных процессах. Технологические присоединения удовлетворяют строгим требованиям к материалам и конструкции, предъявляемым стерильными измерительными точками. Для удовлетворения жестких санитарных требований к окружающей среде вблизи точки измерения используется соединительная головка с асептической конструкцией из нержавеющей стали. Это позволяет легко очищать измерительный прибор, особенно в зонах разбрызгивания на пищевом производстве.

Благодаря поворотному резьбовому соединению крепление соединительной головки можно ослабить и установить в требуемое положение.

Соединительную головку можно снять вместе c измерительной головкой. Это позволяет откалибровать термометр сопротивления вместе со всей измерительной цепью, т.е. без отключения электрических соединений. Кроме того, это позволяет исключить демонтаж из процесса, а следовательно, свести к минимуму риск загрязнения.

Измерительная вставка с пружинным поджатием гарантирует контакт наконечника чувствительного элемента с дном защитной гильзы, обеспечивая тем самым быстрый отклик и высокую точность.

Использование уплотнения в сварном соединении между защитной гильзой и фланцем в местах, контактирующих с измеряемой средой, является излишним.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.