Модель TR22-B

Термометр сопротивления

Для стерильных процессов, для кругового вваривания

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Стерильные процессы
  • Пищевая отрасль промышленности
  • Био и фармацевтическая отрасль промышленности
  • Линии по эмалировке

Особенности

  • Упрощенная калибровка благодаря съемным измерительным вставкам
  • Соединительная головка из нержавеющей стали с оптимизированным для стерильных процессов дизайном, легко чистится в любых установленных позициях (патент номер GM 000984349)
  • Возможны следующие выходные сигналы: прямой сигнал от датчика Pt100,​ 4...20​ мA​, HART®​ протокол,​ FOUNDATION™​ Fieldbus​ и PROFIBUS®​ PA
  • Контактирующие с измеряемой средой детали из нержавеющей стали 1.4435
  • Самоочистка и минимизация мёртвых зон

Описание

Модель термометра сопротивления TR22-В используется для измерения температуры в стерильных процессах. Защитная гильза TW61 (патент No. DE 102010037994 и US 12 897.080) присоединяется к процессу путём кругового вваривания в трубу.

Соединительные части имеют закруглённые углы и приспособлены для кругового вваривания. Место присоединения к процессу является важным участком и к нему предъявляются жёсткие требования по материалам и дизайну измерительных точек стерильных процессов.

Для удобства калибровки или обслуживания датчик может быть извлечён из процесса без его остановки или без отключения электрических соединений. Таким образом, простои и различные риски связанные с остановкой процесса могут быть сведены к минимуму.

Подпружиненная измерительная вставка гарантирует хороший контакт между наконечником датчика и внутренней нижней торцевой части защитной гильзы, обеспечивая тем самым высокую точность измерений и быстрый отклик.

С проточным присоединением для круговой вварки в процесс

С проточным присоединением для круговой вварки в процесс

  • С проточным присоединением для круговой вварки в процессС проточным присоединением, вид изнутри
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.