Модель TW10

Фланцевая защитная гильза

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Нефтехимическая промышленность, шельфовые и материковые объекты, проектирование установок
  • Для высоких технологических нагрузок
  • Для работы в химически активной среде

Особенности

  • Прочная конструкция для тяжелых условий работы
  • Покрытие для работы с коррозионными или абразивными средами
  • Возможные формы защитных гильз: коническая, прямая или ступенчатая
  • Модель TW10-F: Конструкция с проплавным сварным швом
    Модель TW10-P, TW10-R: Со сварным соединением с двумя угловыми швами
    Модель TW10-S, TW10-B: С приварной резьбовой частью

Описание

Защитные гильзы являются важным компонентом любой точки измерения температуры. Они отделяют технологический процесс от окружающей среды, защищая персонал и также датчик температуры от
воздействия агрессивной среды, и обеспечивают возможность замены термометра без остановки процесса.

Защитные гильзы отличаются практически
неограниченными возможностями применения,
поэтому они имеют самые разные конструкции и изготавливаются из самых разнообразных материалов. Они отличаются по типу технологического присоединения и методу производства. По типу монтажа гильзы делятся на резьбовые, приварные и фланцевые.

Кроме того, различают сварные и цельноточеные защитные гильзы. Сварные защитные гильзы изготавливаются из трубки, к одному из концов которой приваривается наконечник. Цельноточеные защитные гильзы изготавливаются из цельного металлического прутка.

Цельноточеные защитные гильзы серии TW10 с фланцевым технологическим присоединением могут
использоваться с различными электронными и
механическими термометрами компании WIKA.

Благодаря прочной конструкции, выдерживающей тяжелые условия эксплуатации, данные защитные
гильзы, отвечающие международным стандартам, являются наилучшим выбором для химической и нефтехимической промышленности, а также при проектировании различных установок.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.