Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
С трубкой Бурдона, класс точности 0,6, НР 160мм
Механический манометр образцовый модели 312.20 предназначен для измерения давления с высокой точностью. Благодаря классу точности 0,6 манометр образцовый с трубкой Бурдона подходит для проверки промышленных манометров или высокоточных измерений в лабораториях.
В зависимости от требований может быть выбрана шкала от 0 ... 0,6 до 0 ... 600 бар [от 0 ... 10 до 0 ... 10000 psi].
Манометр образцовый модели 312.20 имеет корпус из нержавеющей стали и части, контактирующие с измеряемой средой, из медного сплава. Прибор соответствует требованиям международного стандарта EN 837‑1 для манометров с трубкой Бурдона.
Оптимальная считываемость показаний прибора с номинальным диаметром 160 мм достигается за счет ножевидной стрелки и шкалы с мелкими делениями. Благодаря опциональной зеркальной шкале исключается ошибка параллакса.
По запросу вместе с прибором поставляется сертификат калибровки.
Безопасность хранения и транспортировки обеспечивается с помощью транспортного кейса (аксессуар).
Модель 910.11
Латунь, сталь или нержавеющая сталь
Модель 910.17
Для измерительных приборов и аксессуаров
Модель 910.14
Для приборов измерения давления
Модели 610.20, 630.20
Для низких диапазонов давления до 600 мбар, класс 0,6, НР 160мм
Модель 342.11
Класс 0,1 НР 250мм, с чемоданом и сертификатом испытаний
Модели 332.50, 333.50
Стандартная версия, класс 0,6, НР 160мм [6"]
Манометр образцовый, модель 312.20
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.