Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Для низких диапазонов давления до 600 мбар, класс 0,6, НР 160мм
Благодаря классу точности 0,6 серия образцовых манометров моделей 610.20 и 630.20 с мембранной коробкой подходит для высокоточных измерений в лабораториях. Манометры созданы на основе проверенной системы с мембранной коробкой. При воздействии давления расширение коробчатого чувствительного элемента, пропорциональное приложенному давлению, через систему тяг передается на стрелочный индикатор.
Для монтажа в панели управления манометры с мембраной коробкой в зависимости от технологического присоединения могут монтироваться с помощью фланца поверхностного монтажа или монтажного кронштейна с трехкантовым кольцом.
Модульная конструкция допускает использование различных комбинаций материалов корпуса, технологического присоединения, номинального диаметра и диапазона измерения. Благодаря такому большому выбору прибор подходит для использования в самых различных промышленных применениях.
Модель 910.10
Латунь, сталь или нержавеющая сталь
Модель 910.14
Для приборов измерения давления
Модель 910.17
Для измерительных приборов и аксессуаров
Модель 910.11
Модель 312.20
С трубкой Бурдона, класс точности 0,6, НР 160мм
Модель 612.20
Нержавеющая сталь, НР 63, 100 и 160мм
Модели 632.50, 633.50
Для обрабатывающей промышленности, НР 63, 100 и 160мм
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.