Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Для обрабатывающей промышленности, НР 63, 100 и 160мм
Манометры с мембранной коробкой модели 632.50 изготовлены полностью из нержавеющей стали и поэтому очень хорошо подходят для использования в обрабатывающей промышленности. В основе конструкции лежит проверенная временем измерительная система с мембранной коробкой. При воздействии давления расширение коробчатого чувствительного элемента, пропорциональное приложенному давлению, передается на стрелочный индикатор.
Модульная конструкция допускает использование различных комбинаций материалов корпуса, технологических присоединений, номинальных диаметров и диапазонов измерения. Благодаря такому разнообразию вариантов прибор можно использовать в самых разных применениях в обрабатывающей промышленности.
Для монтажа в панелях управления манометры с мембранной коробкой в зависимости от применения могут монтироваться с помощью крепежного фланца или трехкантового кольца с монтажным кронштейном.
Модель 633.50 с корпусом с гидрозаполнением подходит для работы в условиях высоких динамических нагрузок и вибраций.
Модель 910.14
Для приборов измерения давления
Модель 905
Для электроконтактных манометров с контактами с магнитным поджатием
Модель 910.17
Для измерительных приборов и аксессуаров
Модель 904
Для электроконтактных манометров с индуктивными контактами
Модель 910.13
Лутунь или нержавеющая сталь
Модель 910.15
Модель 910.11
Латунь, сталь или нержавеющая сталь
Модель 632.51
Для промышленного применения, высокая перегрузочная способность
Модель 632.51+8xx
Модель 612.20
Нержавеющая сталь, НР 63, 100 и 160мм
Модели 611.10, 631.10
Стандартная версия, НР 50 и 63мм
Модели 610.20, 630.20
Для низких диапазонов давления до 600 мбар, класс 0,6, НР 160мм
Модель 611.13
Пластиковый корпус, НР 50 и 63мм
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.