Модель 611.13

Манометр с мембранной коробкой, для низких диапазонов даления, медный сплав

Пластиковый корпус, НР 50 и 63мм

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для газообразных, сухих и неагрессивных сред
  • Медицинское, вакуумное, экологическое и отопительное оборудование, для анализа содержимого и контроля фильтрации

Особенности

  • Компактная конструкция и степень защиты IP53
  • Пластиковый корпус
  • Другие положения присоединения по запросу
  • Низкие диапазоны шкалы от 0 ... 60 мбар
  • Максимальный диапазон шкалы 0 ... 1000 мбар

Описание

Исполнение
EN 837-3

Номинальный размер, мм
50, 63

Класс точности
2,5

Диапазон шкалы
0 ... 60 мбар до 0 ... 1000 мбар
а также соответствующие вакууметрические и мановакууметрические диапазоны

Ограничение давления
Постоянное: весь диапазон измерений
Переменное: 0,9 диапазона измерений

Рабочая температура
Окружающая среда: -20 ... +60 °C
Измеряемая среда: +60 °C максимум

Влияние температуры
Дополнительная температурная погрешность при изменении температуры окружающей среды (+20 °C): максимум ±0,6 %/10 K диапазона измерений

Степень защиты
IP53 согласно EN 60 529 / IEC 529

Манометр с мембранной коробкой, для низких диапазонов даления, медный сплав
  • Манометр с мембранной коробкой, для низких диапазонов даления, медный сплав
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.