Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Для обрабатывающей промышленности, цельнометаллическая рабочая камера
Данные манометры дифференциального давления изготавливаются из нержавеющей стали с высокой степенью устойчивости к коррозии и имеют полностью металлическую рабочую камеру, что гарантирует долговременную герметичность (отсутствие уплотнительных элементов из эластомеров).
Высокая перегрузочная способность по давлению достигается за счет полностью металлической конструкции и плотной посадки измерительной мембраны.
Благодаря использованию высококачественной нержавеющей стали и прочной конструкции данный манометр полностью согласуется с требованиями химических производств и технологического проектирования. Он подходит для эксплуатации с газообразными или жидкими измеряемыми средами, а также может работать в условиях агрессивной окружающей среды.
Опционально прибор выпускается в низкотемпературном исполнении, что позволяет его использовать при температурах до -70 °C [-94 °F].
Безопасное исполнение отличается использованием безосколочного смотрового стекла, монолитной перегородки между измерительной системой и циферблатом и выдуваемой задней стенкой. В случае неисправности персонал, находящийся перед прибором, будет защищен, так как потенциальный выброс среды и деталей прибора будет происходить сзади корпуса.
Прибор имеет диапазоны шкалы от 0 ... 16 мбар до 0 ... 25 бар [от 0 ... 0,23 до 0 ... 363 psi], что удовлетворяет требованиям самых разных применений.
Модель 910.17
Для измерительных приборов и аксессуаров
Модели IV30, IV31, IV50, IV51
3-, 5-ходовой манифольд для приборов измерения дифференциального давления
Модель 910.14
Для приборов измерения давления
Модель 910.33
Для манометров и показывающих термометров с номинальными диаметрами 63, 100 и 160
Модели DPGS43.100, DPGS43.160
Для промышленного применения, цельнометаллическая рабочая камера
Модели DPGT43.100, DPGT43.160
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.