Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Для промышленного применения, цельнометаллическая рабочая камера
Модель DPGT43 intelliGAUGE® (патент, право собственности: например, DE 202007019025) применяется в случаях, когда требуется локальное отображение рабочего давления с одновременной передачей сигнала на центральный пульт управления или удаленный центр обработки сигналов.
Модель DPGT43 построена на основе высококачественного манометра из нержавеющей стали модели 732.51 с номинальным диаметром 100 или 160 мм. Прибор измерения давления производится в соответствии с EN 837-3.
Данные манометры дифференциального давления изготовлены из коррозионностойкой нержавеющей стали и имеют цельнометаллическую рабочую камеру.
Поэтому не требуются уплотнительные элементы из эластомера, благодаря чему обеспечивается долговременная герметичность. Высокая перегрузочная способность достигается за счет цельнометаллической конструкции с фитингом закрытой конструкции чувствительного элемента.
Измерительная система с прочной мембраной обеспечивает поворот стрелки на угол, пропорциональный величине давления. Электронный энкодер угла поворота, применяемый в автомобильных системах безопасности, определяет положение вала стрелки – он представляет собой бесконтактный датчик и поэтому не подвержен трению и износу. На выходе энкодера обеспечивается электрический сигнал, пропорциональный давлению, например, 4 ... 20 мА. Диапазон измерения (электрический выходной сигнал) регулируется автоматически в соответствии с механическим индикатором, т.е. полная величина шкалы соответствует 4 ... 20 мА. Точка электрического нуля также может подстраиваться вручную.
Электронный датчик WIKA, интегрированный в высококачественный механический манометр дифференциального давления, совмещает в себе преимущества передачи электрического сигнала с локальным механическим индикатором, который не зависит от электропитания.
Модель 910.14
Для приборов измерения давления
Модель 904
Для электроконтактных манометров с индуктивными контактами
Модель 905
Для электроконтактных манометров с контактами с магнитным поджатием
Модель 910.17
Для измерительных приборов и аксессуаров
Модели 732.31, 733.31, 732.51, 733.51
Для обрабатывающей промышленности, цельнометаллическая рабочая камера
Модели DPGS43.100, DPGS43.160
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.