Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Сварное исполнение
Мембранные разделители используют для защиты средств измерения давления в применениях со сложной средой. В системах мембранных разделителей мембрана отделяет средство измерения от процесса.
Давление передается к измерительному прибору через заполняющую жидкость, которая находится внутри системы мембранного разделителя..
Для удовлетворения требованиям конкретных применений заказчика существует большой выбор материалов и заполняющих жидкостей.
Более подробная техническая информация о мембранных разделителях и системах мембранных разделителей приведена в IN 00.06 "Применение, принцип действия, конструкции".
Мембранный разделитель с резьбовым технологическим присоединением, модель 990.34, подходит для использования в самых разнообразных областях применения. В зависимости от материала сварная конструкция может применяться для очень высоких номинальных значений давления до 1000 бар [14500 psi]. Другое преимущество сварного соединения заключается в том, что между его верхней и нижней частями не требуется использование дополнительного уплотнения.
WIKA предлагает разнообразные решения, позволяющие изготавливать мембранный разделитель из разных материалов.
Модель 910.17
Для измерительных приборов и аксессуаров
Модель 910.16
Модель DSS34M
Для химической и нефтехимической отраслей промышленности, с резьбовым технологическим присоединением, сварная конструкция
Модель 990.40
Резьбовое присоединение, большой внутренний объем
Модель DSS34T
Для химической и нефтехимической промышленности, с резьбовым присоединением, сварная конструкция
Модель 990.10
Исполнение с резьбой
Диаметр диафрагмы 52мм
Reduced risk - Diaphragm seal systems for safety applications (PDF)
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.