Модель 990.40

Мембранный разделитель с резьбовым присоединением

Резьбовое присоединение, большой внутренний объем

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для сборки (соединение напрямую, через охлаждающий элемент или капилляр) в комбинации с измерительным инструментом для низких диапазонов давлений и для дифференциального давления
  • Для короззийных, загрязненных и горячих сред
  • Контроль фильтров
  • Измерение уровня

Особенности

  • Мембрана внутри тела с большим объемом
  • Специальные материалы возможны по запросу
  • Малая температурная ошибка благодаря большому размеру мембраны (возможно изготовить прибор для малых диапазонов измерений)
  • Широкий диапазон температуры благодаря большому внутреннему объему
  • Встроенное промывочное кольцо (опционально)

Описание

Присоединение к процессу
Резьбовое

Номинальное давление
PN 100 с диаметром Ø 89 мм

Диапазон измерений
максимум 0 ... 100 бар

Верхняя часть
Нержавеющая сталь 316L

Мембрана
Нержавеющая сталь 316L, приварена к верхней части

Уплотнительное кольцо
PTFE (тефлон, до 260 °C)

Нижняя часть (присоединение к процессу)
Нержавеющая сталь 316L,
G ½, ½ NPT (внутренняя)
G ½ B, ½ NPT или M20 x 1.5 (внешняя)

Болты
Нержавеющая сталь 1.4571

Присоединение к измерительному инструменты
Присоединение напрямую (сварное)

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.