Модель 990.51

Мембранный разделитель с асептическим присоединением

Асептическое присоединение по DIN 11864

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Стерильные применения
  • Пищевая промышленность и производство напитков
  • Фармацевтическая промышленность, биотехнологии, производство активных ингредиентов
  • Производство основных стерильных материалов в химической промышленности


Особенности

  • Быстрая очистка точки измерения без образования налета
  • Подходит для процессов безразборной стерилизации (SIP) и очистки (CIP)
  • Сертификат EHEDG и соответствие требованиям 3-A
  • Сертифицированная асептическая конструкция

Описание

Мембранные разделители используются для защиты приборов измерения давления в применениях со сложными измеряемыми средами. Мембрана разделителя в системе с мембранными разделителями обеспечивает разделение прибора и измеряемой среды.
Жидкость внутри системы мембранного разделителя является гидравлической средой, передающей давление на измерительный прибор.

Благодаря большому количеству различных сочетаний типов конструкций разделителя, материалов и заполняющих жидкостей становится возможным удовлетворение самых сложных требований в конкретном применении.

Более подробная техническая информация о мембранных разделителях и системах мембранных разделителей приведена в документе IN 00.06 “Применение, принцип действия, конструкции”.

Асептические присоединения по DIN 11864 очень хорошо подходит для удовлетворения требованиям жестких санитарных стандартов. За счет использования металлического ограничителя и самоцентрирования обеспечивается отсутствие мертвых зон в уплотнениях.

Даже при изменении температуры измеряемой среды присоединение не нуждается ни в техническом обслуживании, ни в проверке. Системы мембранных разделителей могут выдерживать температуру пара, имеющую место при безразборной стерилизации (процессы SIP) и, таким образом, обеспечивают стерильный контакт между измеряемой средой и мембранным разделителем.

Сборка мембранного разделителя с измерительным прибором выполняется стандартно путем непосредственного монтажа или опционально через охлаждающий элемент или гибкий капилляр.

WIKA предлагает широкий выбор различных решений по выбору материалов, когда верхняя часть корпуса и мембрана изготавливаются из одинакового материала. Стандартно используется нержавеющая сталь 1.4435 (316L), другие специальные материалы по запросу.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.