Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Асептические присоединения
Мембранные разделители используются для защиты измерительного прибора от воздействия трудных для измерения сред. Мембрана, изготовленная из соответствующих материалов, обеспечивает разделение измерительного прибора и измеряемой среды.
Заполняющая систему жидкость, выбраннаядля конкретного применения, передает давление к измерительному прибору.
Благодаря наличию самых разнообразных конструкций, материалов мембранных разделителей и заполняющих жидкостей они могут удовлетворять различным требованиям заказчиков.
Более подробная техническая информация помембранным разделителям и системам мембранных разделителей приведена в документе IN 00.06“Применение, принцип действия, конструкции”.
Благодаря своему стерильному технологическомуприсоединению мембранные разделители модели 981.51 идеально подходят для использования в пищевой, фармацевтической промышленности ина биотехнологических предприятиях. Системымембранных разделителей выдерживают высокие температуры, характерные для SIP процессов, и таким образом обеспечивают асептический контакт между измеряемой средой и мембранным разделителем.
Установка мембранного разделителя на измерительном приборе стандартно выполнятся методом непосредственного монтажа или опционально через охлаждающий элемент или гибкий капилляр.
Наличие трубных мембранных разделителей,соответствующих наиболее распространеннымстандартам размеров, упрощает их интеграцию в уже имеющиеся на объекте трубопроводы.
Модель 910.16
Модель 981.50
Для стерильных процессов NEUMO BioConnect®
Модель 990.50
Для стерильных применений NEUMO BioConnect®
Модели 981.18, 981.19, 981.20, 981.21
С накидной гайкой (молочная гайка)
Модели 981.22, 981.52, 981.53
С клэмповым присоединением (Tri-clamp)
Модель 990.51
Асептическое присоединение по DIN 11864
С манометром
Diaphragm seal systems for safety applications - Why pressure sensors with in-line diaphragm seals are a good choice for hygienic applications (PDF)
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.