Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
С накидной гайкой (молочная гайка)
Мембранные разделители используются для защиты приборов измерения давления при работе со сложными средами. В системах мембранного разделителя мембрана обеспечивает разделение прибора и измеряемой среды.
Давление передается на измерительный прибор через заполняющую жидкость, которая находится внутри системы мембранного разделителя.
Большое количество доступных вариантов конструкций мембранных разделителей, материалов и заполняющих жидкостей позволяют удовлетворить самые сложные требования заказчиков.
Более подробная техническая информация о мембранных разделителях и системах мембранных разделителей приведена в IN 00.06 " Применение, принцип действия, конструкции".
Благодаря асептическому технологическому присоединению мембранные разделители моделей 981.18, 981.19, 981.20 и 981.21 особенно востребованы в пищевой промышленности. Системы мембранных разделителей могут выдерживать температуру очистки паром, которая имеет место в при безразборной стерилизации (SIP), и обеспечивает стерильный контакт между измеряемой средой и мембранным разделителем.
Монтаж мембранного разделителя на измерительном приборе может выполняться либо путем непосредственного монтажа, либо для высокотемпературных применений через охлаждающий элемент или гибкий капилляр.
Наличие мембранных разделителей, подходящих для наиболее распространенных стандартов труб и номинальных диаметров, облегчает интеграцию в уже имеющиеся системы трубопроводов.
Модель 910.16
Модели 990.18, 990.19, 990.20, 990.21
Для гигиенических применений с фланцевым присоединением
Модель 981.50
Для стерильных процессов NEUMO BioConnect®
Модели 981.18, 981.19, 981.20, 981.21
Модель 981.51
Асептические присоединения
Модели 981.22, 981.52, 981.53
С клэмповым присоединением (Tri-clamp)
Diaphragm seal systems for safety applications - Why pressure sensors with in-line diaphragm seals are a good choice for hygienic applications (PDF)
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.