Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Стандартная серия
Биметаллический термометр модели А50 предназначен для использования в системах отопления, кондиционирования, вентиляции, а также в холодильных установках и допускает функционирование в диапазоне измерения до 200 °C.
Биметаллические термометры монтируются в процесс с помощью резьбовых защитных гильз. Защитная гильза выполняет две функции - защищает сам прибор и позволяет выполнить его замену без вмешательства в технологический процесс.
Модели 100.0x, 100.1x
Для измерения давления и температуры
Модель A48
Для систем кондиционирования воздуха и холодильных установок
Модели A52, R52
Для промышленного применения
Модель THM10
Бюджетное исполнение, для измерения давления и температуры
Модель A46
Для систем отопления, специальные исполнения
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.