Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Бюджетное исполнение, для измерения давления и температуры
Термоманометр биметаллический модель THM10 позволяет измерять давление и температуру одним измерительным прибором. Это позволяет контролировать оба измерительных параметра в одной измерительной точке. Встроенные измерительные системы - трубка Бурдона и биметаллическая спираль - обеспечивают надежные результаты измерений.
Благодаря самогерметизирующемуся запорному клапану, измерительный прибор может быть демонтирован в любое время и без необходимости опорожнения отопительного контура. Биметаллические термоманометры, в стандартном исполнении, поставляется вместе с запорным клапаном.
Модель MFT
С капилляром, для измерения давления и температуры
Модели 100.0x, 100.1x
Для измерения давления и температуры
Модели 111.10, 111.12
Стандартное исполнение, осевое (сзади) подключение
Модели 101.00, 101.12
С пластмассовым капилляром, НР 27 и 40мм
Модель A50
Стандартная серия
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.