Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Стандартное исполнение, осевое (сзади) подключение
Манометры модели 111 построены на основе известной измерительной системы с трубкой Бурдона. При подаче давления отклонение трубки Бурдона, пропорциональное подаваемому давлению, преобразуется в механическое перемещение и с помощью тяги отображается на циферблате.
Модульная конструкция позволяет выбирать различные материалы корпуса, технологические присоединения, значения номинального диаметра и шкалы. Благодаря такому широкому выбору прибор может применяться в самых разных областях промышленности.
Для монтажа в панелях управления манометры, в зависимости от технологического присоединения, могут комплектоваться плоскими фланцами или треугольной рамкой и монтажным кронштейном.
Производство стандартной версии модели 111 на современных линиях оптимизировано по затратам и выполняется в объеме несколько миллионов штук в год.
Модель 910.18
Модель 910.10
Латунь, сталь или нержавеющая сталь
Модель 910.14
Для приборов измерения давления
Модель 910.17
Для измерительных приборов и аксессуаров
Модель THM10
Бюджетное исполнение, для измерения давления и температуры
Модели 100.0x, 100.1x
Для измерения давления и температуры
Модели 111.16, 111.26
Серия для панельного монтажа
Модель 113.53
Корпус из нержавеющей стали, гидрозаполнение, НР 40, 80 и 100мм
Модель 113.13
Медный сплав, пластмассовый корпус, с гидрозаполнением
Модели 111.11, 111.31
Манометр для сварочного оборудования в соответствии с ISO 5171
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.