Модель MFT

Термоманометр

С капилляром, для измерения давления и температуры

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Термоманометр применение

  • Для отопительного оборудования
  • Комбинированные котлы для горячей воды и отопления

Термоманометр особенности

  • Сочетание измерения давления и температуры
  • С капилляром
  • Диапазон шкалы 0 … 4 бар, 0 ... 120 °C
  • Надежный и экономичный

Термоманометр описание

Термоманометр устанавливается в панель и позволяет измерять давление и температуру одновременно. Термоманометр имеет компактную конструкцию с передним фланцем  и боковыми защелками, что позволяет легко устанавливать и встраивать его в эргономику приборных панелей. Капилляр упрощает возможность удаленного монтажа показывающей части прибора и измерительной точки.

В качестве чувствительного элемента для измерения давления термоманометр имеет трубку Бурдона. Для измерения температуры используется манометрический термометр, заполненный жидкостью. Манометрический термометр с жидкостным температурным заполнением преобразует изменение давления внутри закрытой системы полой трубки и капилляра в температуру и передает это вращение на стрелку.

Термоманометр номинальный размер, мм
40, 42, 52

Термоманометр рабочий диапазон:

  • Давление: 
    Постоянное: 3/4 диапазона измерений
    Кратковременное: весь диапазон измерений
  • Температура:
    весь диапазон измерений

Термоманометр чувствительный элемент
трубка Бурдона, сплав меди

Термоманометр присоединение:
Медный сплав, штуцер сзади (BM)

  • Давление: Наружная резьба G 1/4 B (поворотная) с капилляром
  • Температура: Капилляр, с датчиком D6, с пластиковым покрытием

Термоманометр корпус
Пластик, черный, с передним фланцем и боковой защелкой для монтажа в панель

Механизм (показание давления)
Латунь

Циферблат
Пластик, белый, черные надписи

Стрелка
Пластик, черный

Стекло
прозрачный пластик

Термоманометр доступные опции:

  • Другие диапазоны шкал
  • Капилляр длиной (для давления и температуры) максимально 5 м
  • Капилляр (давление) в пластиковой оплетке
  • Другие размеры температурных сенсоров
  • Другие штуцера давления
  • Специальные шкалы
Термоманометр модель MFT.30.040

Термоманометр модель MFT.30.040

  • Термоманометр модель MFT.30.040NS 42 [1,7"]NS 40 [1 ½"]
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.