Модель CPB5000

Грузопоршневой манометр

Пневматика

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Средство воспроизведения и передачи единицы давления от -0,1 до 10 МПа (СРВ5000-Р)
  • Для поверки, калибровки настройки средств измерения давления на производстве и/или лабораториях
  • Законченное решение

Особенности

  • Расширенная неопределенность до 0,008% ИВ
  • Заводская калибровка - стандарт, как вариант возможно DKD/DAkkS​
  • Калибровка проводится раз в 5 лет
  • Груза изготовлены из нержавеющей стали, могут быть подогнаны под ускорение свободного падения
  • Запатентованный быстросъемный разъем ConTect позволяет быстро менять поршневые системы, в зависимости от необходимого диапазона

Описание

Проверенные технологии
Грузопоршневые манометры - наиболее точные эталонные технические устройства для калибровки и/ или поверки средств измерения давления. Прямые измерения давления, как вес приложенный к площади и использование высококлассных материалов дают превосходную неопределенность измерений и долговременную стабильность в течении 5 лет. Поэтому грузопоршневые манометры многие годы находят применение в заводских и калибровочных лабораториях в промышлен-ности, национальных институтах и исследова-тельских лабораториях.

Замкнутая система
По этим причинам данное оборудование наиболее подходит для промышленных лабораторий, национальных метрологических институтов и исследовательских лабораторий. Вследствие замкнутой системы создания давления и простого принципа действия CPB5000НР идеально подходит для испытаний на местах и обслуживания высокоточных средств измерений.

Основной принцип
Для создания индивидуальных точек испытаний, на поршневую систему накладываются откалиброванные грузы, которые адаптированы для соответствующего применения. Давление создается через встроенный насос. Для плавной подстройки используется маховик.

Грузы подбираются с оптимальной градуировкой, пропорциональной наиболее часто используемым шагам давления. Измерения снимаются при достижении эквивалентности между давлением создаваемым в поршневой части и давления создаваемого поршневой системой и грузам.

Pressure balance model CPB5000
  • Pressure balance model CPB5000
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.