Модель CPC7000

Пневматический контроллер высокого давления

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Здравоохранение и авиакосмическая электроника
  • Промышленные предприятия (лаборатории, мастерские и производство)
  • Производители преобразователей давления и манометров
  • Компании, оказывающие сервисные услуги и услуги по калибровке
  • Изыскательские и опытно-конструкторские лаборатории

Особенности

  • Диапазон измерения: 0 ... 700 бар (0 ... 10 000 psi)
  • Скорость трегулирования 30 с
  • Стабильность поддержания заданного давления 0, 008 % от полного диапазона
  • Расширенная неопределенность 0,01 % IS (IntelliScale)

Описание

Применение
Пневматический контроллер высокого давления модели CPC7000 всегда позволяет получить подходящее решение проблемы калибровки в своем классе точности. Его уникальная характеристика регулирования является особенно впечатляющей благодаря специальной технологии клапана и высокоточному датчику давления, используемому в качестве измерительного прибора. При этом контроллер пригоден для использования в качестве стандарта предприятия или рабочего эталона для испытаний или калибровки приборов для измерения давления любого типа.

Исполнение
Контроллер CPC7000 выпускается в настольном варианте или для монтажа в 19-дюймовую стойку. Датчики могут заменяться спереди без демонтажа всего контроллера, например, поверочной установки (plug-and-play).

Функциональность
Сенсорный экран, а также интуитивно понятный пользовательский интерфейс, обеспечивают максимальную простоту использования. Наличие большого количества различных языков отображения меню также повышает удобство использования. Дополнительно к тому, что конкретное значение уставки давления может задаваться либо путем ввода этого значения с сенсорного экрана, либо удаленно через интерфейс, давление может изменяться с заданным программируемым шагом, который можно задавать клавишей STEP.

Кроме того, пользователь может легко создавать расширенные программы испытаний, используя меню прибора. В зависимости от конкретного применения скорость регулирования может иметь задаваемое пользователем изменяющееся значение.

Программное обеспечение
Калибровочное программное обеспечение WIKA-CAL позволяет удобно калибровать приборы для измерения давления и формировать протоколы испытаний. Кроме того, контроллером давления можно управлять дистанционно, используя последовательность команд, стандарт Mensor, SCPI или любые другие дополнительные наборы команд.

Законченные системы поверки и калибровки
По запросу могут быть изготовлены полные мобильные или стационарные тестовые системы. Для осуществления связи с другими приборами могут использоваться IEEE-488.2, RS-232, USB (вместе с дополнительным адаптером USB-WiFi), а также интерфейс Ethernet, что позволяет встроить контроллер в имеющиеся системы.

Mensor
Пневматический контроллер высокого давления
  • Пневматический контроллер высокого давления
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.