Модель CPC8000-H

Высокоточный калибратор высокого давления

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Производство преобразователей давления и манометров
  • Организации, занимающиеся поверкой и калибровкой, а также сервисные службы
  • Промышленность (лаборатории, мастерские и производства)
  • Исследовательские и конструкторские бюро
  • Национальные институты и организации

Особенности

  • Диапазоны давления: до 1600 бар (до 23000 ф/кв. дюйм)
  • Заполняющая жидкость: гидравлическое масло и вода
  • Стабильность регулирования: 0,005 % от полного диапазона измерения
  • Погрешность: не более 0,01 % от полного диапазона измерения
  • Взаимозаменяемые эталонные датчики давления

Описание

Применение
Высокоточный гидравлический калибратор высокого давления модели CPC8000-H благодаря малой погрешности и высокой стабильности управления особенно хорошо подходит для использования в качестве заводского/рабочего эталона для автоматической поверки или калибровки приборов измерения высокого давления всех типов. Прочность и надежность калибратора делает его идеальным выбором для процессов автофреттирования или циклических испытаний давлением.

Для питания контроллера, помимо источника питания требуется только чистый, сухой воздух, используемый в пневматическом контуре управления. В качестве заполняющей жидкости со стороны выхода может использоваться гидравлическое масло или вода (или другая среда по запросу).

Конструкция
Модель CPC8000-H состоит из двух частей - калибратора давления модели CPC8000-HC и гидравлического модуля модели CPC8000-HM с эталонными датчиками давления. Имеются два варианта гидравлических модулей, версия для низкого давления с диапазоном 5 ... 700 бар  (75 ... 10000 ф/кв. дюйм) и для высокого давления с диапазоном 20 ... 1600 бар
(290 ... 23000 ф/кв. дюйм) с соответствующими эталонными датчиками давления.

Вся система поставляется либо в виде 19" корпуса, либо в исполнении для встраивания в 19" стойку. Датчики можно заменять с передней стороны гидравлического модуля, не демонтируя весь калибратор.

Функции
Благодаря использованию специальных технологий требуемое значение давления, создаваемое калибратором, легко и быстро можно отрегулировать. Максимальная простота эксплуатации достигается за счет использования большого сенсорного экрана и простой, интуитивно понятной навигации по меню. Большое количество языков меню дополнительно облегчает и упрощает работу.

На одном большом сенсорном экране видна вся необходимая информация, такая как измеряемое в данные момент величина и значение уставки. Опционально измеренные значения могут отображаться в других единицах измерения давления. Контроллером давления можно дистанционно управлять через последовательные интерфейсы. Это позволяет использовать большое число самых разных наборов команд эмуляции для других контроллеров давления.

 

Mensor
Гидравлический контроллер давления, Модель CPC8000-H

Гидравлический контроллер давления, Модель CPC8000-H

  • Гидравлический контроллер давления, Модель CPC8000-H
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.