Модель CPT6020

Высокоточный датчик давления

Базовая версия

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Калибровочная техника
  • Высокоточный контроль давления
  • Измерение давления в критичных применениях
  • Аэрокосмическая отрасль


Особенности

  • Погрешность: 0,020 % от полного диапазона измерения
  • Диапазон измерения: 25 мбар ... 1001 бар [10 дюймов вод. ст. ... 15015 ф/кв. дюйм]
  • Диапазон температурной компенсации: 0 ... 50 °C [32 ... +122 °F]
  • Коммуникационный интерфейс RS-232 или RS-485
  • Компактная, прочная конструкция

Описание

Высокоточный датчик давления модели CPT6020 представляет собой прибор измерения давления, позволяющий получить результаты с высокой точностью. В датчике использован силиконовый чувствительный элемент с минимальной величиной гистерезиса и электронной компенсацией линейности давления в диапазоне температурной компенсации.

Для обеспечения погрешности 0,020 % от полного диапазона измерения модель CPT6020 имеет характеризацию во всем диапазоне измерения температуры и давления. К данным техническим характеристикам относится линейность, гистерезис, невоспроизводимость и температурные ошибки. Также прибор обеспечивает выходной сигнал, обновляемый со скоростью 50 показаний в секунду (20 мс).

Применение
Высокоточный датчик давления модели CPT6020 подходит для приборов OEM-применений, для которых требуется измерение давления с высокой точностью. Примерами являются:

  • Калибраторы расхода, влажности, давления
  • Калибровка аэродинамических труб в авиакосмической промышленности, а также тестирование автомобильных датчиков
  • Авиационная и космическая промышленность, гидрология и океанография

Также для применений в областях, где требуется высокоточное измерение давления и долговременная стабильность калибровки. Прибор может использоваться в качестве эталона сравнения или в калибровочных и тестовых лабораториях промышленных предприятий.

Функции
Модель CPT6020 имеет интерфейс RS-232 или RS-485. Интерфейс RS-485 обеспечивает возможность работы в многоточечном режиме с использованием простого кабельного соединения и упрощает процедуру подключения как силовой, так и сигнальной проводки. Можно выбрать одно из четырех значений скорости передачи информации. Датчик можно размещать на расстоянии до 1220 м [4000 футов] от главного устройства. Разработчиками систем ценятся данные высокоточные датчики с удаленным доступом благодаря отсутствию привязки к локальной панели управления.

Каждый датчик можно сконфигурировать для измерения избыточного или абсолютного давления. При межповерочном интервале 185 дней и высокой разрядности 8 значащих цифр модель CPT6020 обладает достаточной гибкостью для использования в самых разнообразных применениях.

Mensor
Высокоточный датчик давления
  • Высокоточный датчик давления
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.