Скачать

датчик избыточного давления - архив

Модель Описание Выпуск
OEM pressure transmitter with thin film technology for mobile hydraulic applications PE 81.37
Transmisor de presión OEM con tecnología de película delgada para hidráulica móvil PE 81.37
OEM-Druckmessumformer in Dünnfilm-Technologie für die Mobilhydraulik PE 81.37
Trasmettitore di pressione OEM con tecnologia a film sottile per idraulica mobile PE 81.37
Transmetteur de pression OEM en technologie couches minces pour applications hydrauliques mobiles PE 81.37
OEM преобразователь давления для общепромышленных применений PE 81.42
SL-1 Pressure transmitter for low pressure applications PE 81.36
F-20, F-21 Pressure transmitter with field case PE 81.19
D-10, D-11 Преобразователь давления для высокоточный измерения с цифровым выходом RS232 PE 81.33
D-10-7, D-11-7 Датчик давления с интерфейсом Profi bus® DP PE 81.30
WU-10, WU-15, WU-16 Измерительный преобразователь для применения в ультрачистых средах, с боковым доступом и без бокового доступа PE 87.05
HP-1 Pressure transmitter for highest pressure applications PE 81.29
P-10, P-11 Преобразователь давления для выысокоточных измерений PE 81.32
IS-20-F, IS-20-S, IS-21-F, IS-21-S Преобразователь давления искробезопасный для применения в опасных условиях PE 81.50
SD-10 Преобразователь давления PE 81.24
IS-10 Искробезопасный преобразователь давления PE 81.22
D-20-9, D-21-9 Датчик давления CANopen PE 81.39
SH-1 Преобразователь давления для измерения высоких давлений PE 81.38
OC-1 Преобразователь давления с керамическим датчиков для OEM-производителей PE 81.41
C-10 Преобразователь давления в компактном исполнении PE 81.12
DP-10 Преобразователь давления для измерения низкого и дифференциального давления PE 81.06
PS-20 Electronic pressure switch PE 81.28
F-10 Преобразователь давления в полевом исполнении PE 81.11
S-10 Преобразователь давления для судостроения и морской промышленности PE 81.17
Преобразователи давления OEM-версия для судостроения и морской промышленности PE 81.18
AC-1 Преобразователь давления для холодильных установок и применений в В.О.К. PE 81.46
MCTH-1 OEM Модульный датчик давления на керамической тензометрической технологии PE 81.43
D-10-9, D-11-9 Преобразователь давления с CANopen интерфейсом PE 81.31
IS-20-F, IS-20-S, IS-21-F, IS-21-S Преобразователь давления искробезопасный для применения в судостроении PE 81.52
MHC-1 Pressure transmitter for mobile hydraulic applications with output signals CANopen® and J1939 PE 81.49
TI-1 Преобразователь давления для ОЕМ-производителей оригинального оборудования, с обработкой сигнала PE 81.57
MH-1 Pressure transmitter, for mobile working machines PE 81.21
S-10 Pressure transmitter for general industrial applications PE 81.01
C-2 Pressure transmitter for air compressors PE 81.47
PSD-10 Электронный переключатель давления с дисплеем PE 81.13
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.