890.09.2190
|
Преобразователь давления измерительный
|
PE 81.78
|
|
891.34.1884
|
Дифференциальный манометр
|
PE 81.72
|
|
A-10
|
Преобразователь давления
для общепромышленного применения
|
PE 81.60
|
|
A-1200
|
Датчик давления с коммутирующим выходом IO-Link
PNP или NPN
|
PE 80.90
|
|
A2G-45
|
Преобразователь дифференциального давления
Для систем вентиляции и кондиционирования воздуха, с
переключателем и цифровым индикатором
|
PE 88.01
|
|
A2G-50
|
Преобразователь дифференциального давления
Для систем вентиляции и кондиционирования воздуха
|
PE 88.02
|
|
A2G-500
|
Differential pressure sensor
|
PE 88.05
|
|
A2G-52
|
Сдвоенный преобразователь дифференциального давления
Для систем вентиляции и кондиционирования воздуха
|
PE 88.03
|
|
A2G-520
|
Differential pressure air flow sensor
|
PE 88.06
|
|
A2G-540
|
Differential pressure and air flow controller
|
PE 88.07
|
|
A2G-55
|
Преобразователь дифференциального давления Eco
|
PE 88.04
|
|
E-10, E-11
|
Датчик давления со взрывонепроницаемой оболочкой
для применения во взрывоопасных зонах
|
PE 81.27
|
|
HP-2
|
Датчик давления для применений с очень высоким давлением до 15000 бар
|
PE 81.53
|
|
IS-3
|
Преобразователь давления для применения в опасных зонах
|
PE 81.58
|
|
iWU-20, iWU-25, iWU-26
|
For application in hazardous areas, Ex ia IIC
|
PE 87.09
|
|
M-10, M-11
|
Преобразователь давления в компактном исполнении, стандартное исполнение и исполнение с открытой мембраной
|
PE 81.25
|
|
MG-1
|
Датчик давления
для медицинских газов
|
PE 81.44
|
|
MH-3-HY
|
OEM pressure sensor
for mobile working machines
for mobile hydrogen applications
|
PE 81.59
|
|
MH-4
|
Датчик давления для OEM применений
Для мобильных установок
|
PE 81.63
|
|
MH-4-CAN
|
OEM pressure sensor
For mobile working machines
|
PE 83.02
|
|
O-10
|
OEM датчик давления
Для промышленного применения
|
PE 81.65
|
|
P-30, P-31
|
Датчик давления для высокоточных измерений
|
PE 81.54
|
|
R-1
|
Преобразователь давления
Для холодильных установок и систем кондиционирования
воздуха
|
PE 81.45
|
|
S-11
|
Преобразователь давления с открытой мембраной, для вязких и содержащих частицы сред
|
PE 81.02
|
|
S-20
|
Преобразователь давления для общепромышленных применений
|
PE 81.61
|
|
SA-11
|
Преобразователь давления
для стерильных применений
|
PE 81.80
|
|
TIS-20, TIS-21
|
Высокоточный OEM преобразователь давления
|
PE 81.68
|
|
TTF-1
|
Преобразователь давления OEM тонкопленочная технология
|
PE 81.16
|
|
WU-20, WU-25, WU-26
|
Преобразователь для сверхчистых процессов
Для взрывоопасных зон, Ex nA ic
|
PE 87.07
|
|
WUC-10, WUC-15, WUC-16
|
Преобразователь для сверхчистых процессов
Для взрывоопасных зон, Ex nA ic
|
PE 87.06
|
|
WUD-20, WUD-25, WUD-26
|
Ultra high purity transducer with integrated display and optional switch contacts
|
PE 87.08
|
|
WUD-20-E, WUD-25-E, WUD-26-E
|
Ultra high purity transducer with display, EtherCAT®
|
PE 87.12
|
|
|
Pressure sensor, CANopen
|
PE 81.39
|
|
|
Różnicowy przetwornik ciśnienia
|
PE 81.06
|
|
|
Intrinsically safe pressure transmitter
For applications in hazardous areas
|
PE 81.50
|
|