230.15-851
|
Bourdon tube pressure gauge with switch contacts for UHP (ultra high purity) applications, with reed contact model 851
|
PV 22.05
|
|
432.36+8xx, 432.56+8xx
|
Манометр мембранный с электроконтактами, высокая перегрузочная способность до 100, 400 бар, номинальный размер 100,160мм
|
PV 24.07
|
|
532.53+8xx
|
Манометр абсолютного давления с электроконтактами для промышленного применения Номинальный диаметр 100 и 160
|
PV 25.02
|
|
632.51+8xx
|
Электроконтактный манометр с мембранной коробкой для промышленного применения, высокая перегрузочная
способность
|
PV 26.06
|
|
891.34.1884
|
Дифференциальный манометр
|
PE 81.72
|
|
A2G-90
|
Манометр дифференциального давления с реле давления
|
PV 27.40
|
|
APGT43.100, APGT43.160
|
Manómetro de presión absoluta con señal de salida, para la industria de procesos, DN 100 y 160
|
PV 15.02
|
|
DPGS40
|
Differential pressure gauge with micro switches, with integrated working pressure indication (DELTA-comb)
|
PV 27.20
|
|
DPGS40TA
|
Манометр дифференциального давления с микропереключателями
Со встроенной индикацией рабочего давления (DELTA-comb), с тестированием компонентов
|
PV 27.22
|
|
DPGS43.100, DPGS43.160
|
Электроконтактный манометр дифференциального давления
|
PV 27.05
|
|
DPGS43HP.100, DPGS43HP.160
|
Электроконтактный манометр дифференциального давления
|
PV 27.13
|
|
DPS40
|
Переключатель дифференциального давления
|
PV 27.21
|
|
PGS05
|
Манометр с трубкой Бурдона с электронным переключателем давления, стандартная версия, кабельный вывод
|
PV 21.03
|
|
PGS06
|
Манометр с трубкой Бурдона с электронным переключателем давления, пластмассовый корпус, IP41
|
PV 21.05
|
|
PGS07
|
Манометр с трубкой Бурдона с электронным переключателем давления, корпус из нержавеющей стали, IP41
|
PV 21.06
|
|
PGS10
|
Манометр деформационный с трубкой Бурдона и переключателем
|
PV 20.01
|
|
PGS11
|
Манометр с трубкой Бурдона и одним или двумя электроконтактом
|
PV 21.01
|
|
PGS11.040
|
Bourdon tube pressure gauge with switch contact, stainless steel case, with VdS approval
|
SP 21.01
|
|
PGS21
|
Манометр с трубкой Бурдона и фиксированными электроконтактами
|
PV 21.02
|
|
PGS21.050
|
Bourdon tube pressure gauge with switch contact, stainless steel case, with VdS approval, NS 40 and NS 50
|
SP 21.03
|
|
PGS21.100, PGS21.160
|
Манометр с трубкой Бурдона с электроконтактами, корпус из нержавеющей стали, номинальный диаметр 100 и 160
|
PV 22.01
|
|
PGS23.063
|
Манометр с трубкой Бурдона с электроконтактами
|
PV 22.03
|
|
PGS23.100, PGS23.160
|
Электроконтактный манометр с трубкой Бурдона
|
PV 22.02
|
|
PGS25
|
Манометр с трубкой Бурдона с электронным переключателем давления, корпус из нержавеющей стали, номинальный диаметр 50 и 63
|
PV 21.04
|
|
PGS43.100, PGS43.160
|
Diaphragm pressure gauge with switch contacts, for the process industry, up to 10-fold overload safety, max. 40 bar
|
PV 24.03
|
|