Скачать

Мембранные разделители

Модель Описание Выпуск
910.19, 910.20, 910.23 Дополнительное оборудование для мембранных разделителей Блочный фланец и седловидный фланец AC 91.01
910.27 Сборочная часть мембранных разделителей, промывочное кольцо AC 91.05
910.60 NEUMO BioControl® AC 09.14
970.10, 970.11, 970.12 Погружные мембранные разделители DS 97.01
981.10 Трубные проточные мембранные разделители для фланцевых присоединений DS 98.28
981.18, 981.19, 981.20, 981.21 Трубный мембранный разделитель для стерильного присоединения к процессу DS 98.40
981.22, 981.52, 981.53 Трубный мембранный разделитель с асептическим присоединением для санитарных применений DS 98.52
981.27 Трубные проточные мембранные разделители для фланцевых соединений DS 98.27
981.50 Мембранный разделитель проточного типа с асептическим присоединением NEUMO BioConnect® DS 98.50
981.51 Трубный мембранный разделитель со стерильным присоединением процессу Асептические присоединения DS 98.51
990.10 Мембранный разделитель с резьбовым присоединением, резьбовая конструкция DS 99.01
990.12 Мембранный разделитель с фланцевым присоединением с внутренней мембраной, резьбовая конструкция DS 99.31
990.15 Мембранный разделитель с фланцевым присоединением для глухого или седловидного фланца DS 99.35
990.16 Мембранный разделитель с фланцевым присоединением c внутренней мембраной, резьбовая конструкция DS 99.08
990.17 Мембранный разделитель с асептическим присоединением для санитарных применений DS 99.39
990.18, 990.19, 990.20, 990.21 Мембранный разделитель с асептическим присоединением c накидной гайкой (молочная гайка) DS 99.40
990.22, 990.52, 990.53 Мембранный разделитель с асептическим присоединением Клэмповое присоединение (TRI-CLAMP®) DS 99.41
990.23 Мембранный разделитель с фланцевым присоединением для целлюлозно-бумажной промышленности DS 99.34
990.24 Мембранный разделитель с асептическим присоединением Для санитарных применений присоединение VARIVENT® DS 99.49
990.26 Diaphragm seal with flange connection, with internal diaphragm DS 99.26
990.26 Separatore con attacco flangiato, con membrana interna DS 99.26
990.27 Мембранный разделитель с фланцевым присоединением c внешней мембраной DS 99.27
990.28 Мембранные разделители ячеечного типа, фланцевое присоединение к процессу DS 99.28
990.29 Мембранный разделитель с фланцевым присоединением Фланцевое исполнение с удлиненной открытой мембраной DS 99.29
990.30 Мембранный разделитель со стерильным присоединением для гомогенизаторов DS 99.33
990.31 Мембранный разделитель с резьбовым присоединением Версия из пластмассы DS 99.02
990.34 Мембранные разделители с резьбовым присоединением к процессу DS 99.04
990.35 Мембранный разделитель с фланцевым присоединением, ячеистый тип с удлиненной мембраной DS 99.30
990.36 Мембранный разделитель с резьбовым присоединением, с открытой мембраной и защитной пластиной DS 99.03
990.40 Мембранный разделитель с резьбовым присоединением, резьбовая конструкция, для диапазонов низкого давления DS 99.06
990.41 Мембранный разделитель с фланцевым присоединением, с внутренней мембраной, резьбовая конструкция, большой рабочий объем DS 99.32
990.45 Diaphragm seal with flange connection, High-temperature version to 450 °C [842 °F], with internal diaphragm DS 99.45
990.48 Мембранный разделитель с фланцевым присоединением, фланцевого типа с удлиненной мембраной, для работы с мочевиной DS 99.48
990.49 Мембранный разделитель с фланцевым присоединением резьбового типа с удлиненной мембраной, для работы с карбамидом DS 99.46
990.50 Мембранный разделитель со стерильным присоединением, соединение NEUMO BioConnect® DS 99.50
990.51 Мембранный разделитель с асептическим присоединением, для санитарных применений, асептическое присоединение по DIN 11864 DS 99.51
990.60 Мембранный разделитель с асептическим присоединением для санитарных применений DS 99.55
DSS22P Манометр в асептическом исполнении с установленным мембранным разделителем c клэмповым присоединением DS 95.07
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.