Скачать

Реле давления

Модель Описание
A2G-40 Переключатель дифференциального давления
APA, APA10, APW, APW10 Absolute Pressure Switch
BA, BAX, BWX Bourdon Tube Pressure Switches
DA, DA10, DW, DW10 差压开关
DC, DCC, DE, DEC Compact Differential Pressure Switches
MA, MW Diaphragm pressure switch
PCA, PCS, PCS-HP Compact Pressure Switches
PSD-4 Pressure switch
PSD-4 Additional information for IO-Link devices (psi)
PSD-4 Additional information for IO-Link devices (kgcm2)
PSD-4 Additional information for IO-Link devices (bar, KPa, MPa)
PSD-4-ECO ОЕМ реле давления с индикатором
PSD-4-ECO Additional information for IO-Link devices (psi)
PSD-4-ECO Additional information for IO-Link devices (bar, kPa, MPa)
PSD-4-ECO Additional information for IO-Link devices (kgcm2)
PSM-520 Переключатель давления, для промышленного применения
PSM-550 Pressure switch, heavy-duty version, for superior industrial applications
PSM-700 Pressure switch, high adjustability of switch differential, for the process industry
PXA, PXS Pressure switches
WUD-20, WUD-25, WUD-26 Ultra High Purity transducer,
Differential pressure switch
Pressostato eletrônico
Additional information for IO-Link devices
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.