Модель F2226

Преобразователь силы растяжения/сжатия

С внешней резьбой, до 3300 кН

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Приборостроение
  • Поточные линии
  • Контрольно-измерительное оборудование
  • Специальное оборудование и машиностроение


Особенности

  • Диапазоны измерения от 0 ... 10 до 0 ... 3300 кН
  • Прочная конструкция
  • Материал – нержавеющая сталь
  • Класс пылевлагозащиты IP66
  • Относительная ошибка линеаризации 0,15 % Fном


Description

Преобразователь растяжения/сжатия используется в тех случаях, когда необходимо выполнить измерения непосредственно по линии силы. Таким образом, например, можно измерить действительные значения силы натяжения в кабелях и штангах.

В этой модели нагрузка прикладывается через резьбовые шпильки, расположенные на каждой стороне цилиндра. Прочная конструкция, изготавливаемая из нержавеющей стали, также позволяет использовать прибор в чрезвычайно жестких промышленных условиях.

Тензодатчик натяжения/сжатия имеет защиту от водяных брызг и отличается надежностью даже при работе в сложных условиях эксплуатации.

Примечание
Для предотвращения перегрузки необходимо выполнять электрические соединения преобразователь силы в процессе установки и контролировать измеренное значение.

Измеряемая сила должна прикладываться вертикально и не должна иметь поперечных составляющих.

Опции

  • Элементы приложения силы
  • Встроенный усилитель
  • Расширенный диапазон температурной компенсации
  • Другие размеры резьбы
  • Другое сопротивление моста
  • Защитная скоба разъема
  • Кабельный вывод
  • Внутренняя/внешняя резьба

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.