Модель IS-3

Двухпроводное подключение датчика

Для применения в опасных зонах

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Двухпроводное подключение датчика применение

  • Химическая, нефтехимическая промышленность
  • Нефтегазовая промышленность
  • Машиностроение


Двухпроводное подключение датчика особенности

  • Диапазоны измерения от 0 ... 0,1 до 0 ... 6 000 бар [от 0 ... 3 до 0 ... 15000 psi]
  • Сертификат на применение в опасных зонах, например, ATEX, IECEx, FM и CSA


Двухпроводное подключение датчика описание

Для соответствия самым высоким требованиям
Преобразователи давления серии IS-3 специально предназначены для обеспечения  соответствия максимально высоким требованиям применений в опасных зонах и имеют общепризнанные сертификаты, такие как ATEX, IECEx, FM и CSA, а также соответствуют SIL по МЭК 61508 / МЭК 61511 для использования в обрабатывающей промышленности.

Конструкция
Все части, контактирующие с измеряемой средой, полностью сварные и изготовлены из нержавеющей стали. Полное отсутствие уплотняющих элементов позволяет использовать прибор практически в любых средах. Прочный корпус также изготовлен из нержавеющей стали и обеспечивает степень пылевлагозащиты не ниже IP65. Поставляется также версия со степенью пылевлагозащиты IP68.

Технологические присоединения с открытой мембраной обеспечивают надежную работу и особенно хорошо подходят для измерения давления вязких и налипающих сред.

Опциональный корпус полевого исполнения модели IS-3 допускает эксплуатацию в экстремальных условиях окружающей среды и устойчив к воздействию кислот, щелочей, масел и растворителей. Благодаря кабельному вводу, интегрированному в головку корпуса полевого исполнения, электрические подключения можно выполнить быстро и просто. Также возможно двухпроводное подключение датчика.

Двухпроводное подключение датчика IS-3 обеспечивает безаварийное измерение давления.

Двухпроводное подключение датчика, c угловым разъемом и  открытой мембраной

Двухпроводное подключение датчика, c угловым разъемом и открытой мембраной

  • Двухпроводное подключение датчика, c угловым разъемом и  открытой мембранойДля высоких давленийДвухпроводное подключение датчика, в корпусе полевого исполнения
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.