Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Для общепромышленных применений
Датчик преобразователь давления модели S-20 для общепромышленных применений является идеальным решением для клиентов с высокими требованиями к измерениям. Он имеет очень хорошую точность, прочную конструкцию и исключительное количество вариантов, то есть он идеально подходит для самого широкого круга применений.
УниверсальныйДатчик преобразователь давления модели S-20 осуществляет измерения в диапазонах от 0 ... 0,4 и 0 ... 1600 бар во всех основных единицах. Эти диапазоны измерений могут сочетаться со всеми стандартными промышленными выходными сигналами, наиболее распространенными международными технологическими присоединениями и широким рядом электрических присоединений. Кроме того, датчик преобразователь давления модели S-20 предлагает множество опций, таких как различные классы точности, широкий диапазон температур и по спецификации клиента назначение контактов.
Высокое качествоПрочная конструкция превращает датчик преобразователь давления S-20 в продукт очень высокого качества, на который не могут повлиять даже самые неблагоприятные условия окружающей среды. Независимо, используется он при самых низких температурах, на открытом воздухе, при экстремальном шоке и вибрации в машиностроении или в агрессивной среде в химической промышленности, этот датчик преобразователь давления может отвечать всем требованиям.
ДоступностьВсе варианты исполнения, описанные в настоящем типовом листе, доступны в очень короткий срок. Для особо срочных запросов, существует крупный склад.
Модели A-AI-1, A-IAI-1
Стандартное исполнение или Ex исполнение
Модель DI10
Модель DI35
Многофункциональный вход
Модель DI32-1
Для установки в панель, 48 x 24 мм
Модель DI30
Модели M-10, M-11
стандартное исполнение и исполнение с монтируемой заподлицо мембраной
Модель O-10
Модель IS-3
Для применения в опасных зонах
Модель A-10
Для общепромышленного применения
Модель S-11
Для вязких и содержащих частицы сред
Модель SA-11
Для стерильных применений
Датчик преобразователь давления модель S-20, с угловым разъемом
Уточнить модель и характеристики прибора WIKA по известному Вам его серийному номеру возможно здесь...
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.