Модели M-10, M-11

Преобразователь давления в миниатюрном исполнении

стандартное исполнение и исполнение с монтируемой заподлицо мембраной

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Машиностроение
  • Гидравлические и пневматические системы
  • Общепромышленное применение

Особенности

  • Диапазон измерения от 0 ... 6 до 0 ... 1 000 бар
  • Токовый выход и выход по напряжению
  • Пылевлагозащита IP65 или IP67
  • Детали, имеющие контакт с измеряемой средой, и корпус из нержавеющей стали
  • Герметичный

Описание

Узкая конструкция

Преобразователь давления серии М-10 или М-11 является самым узким и самым маленьким промышленным преобразователем давления на современном рынке. Поэтому данный прибор идеально подходит для применения в условиях ограниченного монтажного пространства.

Прочная конструкция

Несмотря на узкий корпус и малый размер модели М-10 и М-11 рассчитаны на работу с высоким давлением до 1000 бар. Тонкопленочный тензорезистивный элемент с оптимизированной конструкцией технологического присоединения обеспечивает хорошие характеристики измерения даже при динамических нагрузках и чрезмерных бросках давления.

Высокая точность

Преобразователи давления модели М-10 и М-11 позволяют получить точность измерения 0,5 %. Помимо очень хорошей долговременной стабильности обеспечивается надежность сбора измеренных значений.

Монтируемая заподлицо мембрана

Преобразователь давления модели М-11 имеет монтируемое заподлицо технологическое присоединение, что отличает его от других миниатюрных преобразователей давления. Такое технологическое присоединение особенно хорошо подходит для измерения высоковязких, загрязненных или кристаллизующихся сред.

Standard version
  • Standard versionFlush diaphragm
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.