Новости

Вернуться к обзору

Сборочное решение для измерения давления EMICOgauge, защищает людей и окружающую среду.

Клингенберг, январь 2022 г.
Новое сборочное решение для измерения давления Emission Control Gauge (EMICOgauge) от WIKA обеспечивает безопасность людей и окружающей среды в критически важных процессах. Он оснащен манометром модели 2xx.30 в безопасном исполнении в соответствии с EN 837-1 (S3) и вентильным блоком для предотвращения выбросов в окружающую среду.

Легко вращающийся переходник со специальным уплотнением соединяет измерительный прибор и вентильный блок. Система полностью протестирована на герметичность в соответствии с требованиями TA Luft (VDI 2440) на предмет опасности выбросов в окружающую среду. EMICOgauge измеряет давление от 0 до 420 бар или 6000 фунтов на кв. дюйм. В случае неисправности из-за высокого избыточного давления версия безопасности S-3 защищает оператора от травм.

Компактное сборочное решение может быть введено в эксплуатацию сразу после поставки. Свободно вращающийся поворотный адаптер позволяет позиционировать дисплей на 360° и легко демонтировать измерительный прибор, например, для калибровки. Манометры S-3 можно комбинировать со следующими клапанами в исполнении для защиты от выбросов в соответствии с ISO 15848-1 и TA-Luft для создания сборки EMICOgauge: монофланцевая модель IVM, а также игольчатые модели запорно-спускных клапанов IV1x и IV2x.  

Сборочное решение для измерения давления EMICOgauge, защищает людей и окружающую среду.
  • Сборочное решение для измерения давления EMICOgauge, защищает людей и окружающую среду.
Ваш контакт

У вас есть вопросы по Новостям? Напишите нам письмо по электронной почте.