Что такое мехатронные измерительные приборы?
Это приборы, где электронные компоненты или узлы объединены с механическими измерительными инструментами. Таким образом, существует чисто механический циферблат с дополнительным электрическим выходным сигналом, или электромагнитным реле. Преимущество таких инструментов, в том, что, если источник питания или измерительный сигнал будет нарушен или прерван, измеренное значение может по-прежнему отображаться на циферблате.
Что такое перекидной контакт?
Когда уставка достигает своего значения одна цепь размыкается (NC) и одна цепь замыкается (NO) одновременно
Что такое электроконтакт с магнитным поджатием (модель 821)?
Электроконтакт с магнитным поджатием это механический контакт с коммутационным током до 30Вт и 50ВА. Срабатывание контактов происходит при превышении стрелкой установленного номинального значения или падении ниже его. Замыкание цепи происходит, когда контактный рычаг, расположенный на стрелке прибора, попадает в электрической поле постоянного магнита, установленного на стрелке электрокотактного механизма. За счет притяжения магнита электроконтакт с магнитным поджатием устойчив к вибрации. Размыкание цепи и открытие пружины происходит в тот момент, когда сила обратного хода чувствительного элемента превышает силу притяжения магнита.
Что такое герконовый контакт (модель 851)?
Герконовый контакт часто используется при небольших напряжениях. Высокая герметичность и конструкция контакта, погруженного в инертный газ, предотвращает появление поверхностной коррозии.
Контакты нашли широкое применение благодаря их высокой надежности и малому сопротивлению.В таких приборах как ПЛК , для преобразования сигналов в измерительных приборов, индикаторных лампах, передатчиках акустических сигналов и многих других.
Что такое электронный контакт (модель 830.E)?
Электронный контакт это бесконтактный индуктивный контакт с интегрированным коммутационным уселителем. Широко используется в приборах с гидрозаполнением, предпочтительно на малых мошностях и DC напряжениях, например, для передачи входного сигнала на ПЛК (программируемый логический контроллер).
Что такое индуктивный электроконтакт (модель 831)?
Индуктивный переключатель оборудован бесконтактным электрическим сенсором (датчиком положения) в сответствии с EN 50227. Выходной сигнал определяется наличием или отсутствием флажка в электромагнитном поле переключателя, перемещяемого стрелкой прибора. Широко применяется во взрывоопасных зонах.
Что такое изолирующий усилитель?
Изолирующий усилитель передает цифровые сигналы из взрывоопасной зоны. Сигнал может передаваться либо от датчика согласно DIN 19234 (NAMUR), либо с помощью механических контактов. Входной сигнал надежно изолирован от выходного сигнала и источника питания в соответствии с DIN EN 50020. Выходой сигнал надежно изолирован от источника питания в соответствии с DIN EN 50178.
Что такое ATEX?
ATEX-широко используется как синоним для Европейского Союза сертификации ATEX. Название происходит в форме аббревиатуры от французского "взрывающаяся атмосфера". В настоящее время состоит из двух директив, а именно взрывозащита оборудования директива ATEX 94/9/EC и рабочего места директива ATEX 99/92/EC.
Что означает функция переключения?
Под функцией переключения мы подразумеваем функцию размыкания или замыкания электрической цепи. Нормально-закрытый контакт размыкает цепь при повышение температуры (по часовой стрелке); нормально-открытый контакт замыкает цепь при повышение температуры (по часовой стрелке).
Какой стандарт регулирует контактные манометры?
Скользящие контакты и электроконтакты с магнитным поджатием устанавливаются в манометры и термометры с диаметром корпуса 100 и 160 мм, в соответствии DIN 16085.
Как измерительная система для дифференциальных манометров модели 7 с мембранами реагирует при превышении верхнего предела измерения?
Безопасность избыточного давления, на плюс или минус сторонах, вплоть до максимального рабочего давления (PN40, PN100, PN250, PN400), достигается за счет опорных металлических элементов поверхности. Давление в пределах допустимого диапазона перегрузки не оставляет необратимых повреждений измерительной системы.
Какова температура газа, хранящегося в криогенных сосудах, когда он достигает манометра?
Криогенный газ представляет собой газ, который является газообразным при комнатной температуре и давлении, и переходит в жидкое состояние из-за охлаждения и сжатия. Благодаря охлаждению и сжатию объем газа может быть уменьшен, и, таким образом, огромное количество можно хранить внутри сосуда. Обычно жидкими газами, которые хранятся в закрытых сосудах, являются азот, кислород, аргон, углекислый газ, сжиженный природный газ (СПГ) и закись азота. Следующая диаграмма показывает кипение этих газов при атмосферном давлении и при давлении 20 бар внутри сосуда: Самая низкая температура для жидких технических газов внутри сосуда -196° С в жидкой фазе азота, если есть около 1 бар внутри сосуда. Если температура жидкого газа внутри сосуда увеличивается, то давление внутри сосуда увеличивает также. Сосуд для жидких газов всегда состоит из двух сосудов: одного внутреннего и одного внешнего сосуда. Существует вакуум между сосудами, которые соединены стальными прутьями. Вакуум изолирует внутреннюю емкость от температуры окружающего воздуха, чтобы гарантировать, что температура среды внутри сосуда будет меньше подвержена температуре окружающей среды. Существуют две трубки, которые соединяют внутренний сосуд с манометром, установленным вне резервуара. Один соединяет верхнюю часть сосуда (газовая фаза) с манометром и другие соединяет нижнюю часть сосуда (жидкая фаза) с манометром. Как только газ в трубе выходит из внешнего сосуда, то есть изолированные области, он становится газообразным. В трубке газ выранивается с температурой окружающей среды быстрее, чем он достигнет манометра. Как следствие, низкая температура газа в трубке, снаружи сосуда температура окружающей среды. Для наших крио Датчиков низкая допустимая температура окружающей среды от -40° С. Среда всегда газообразная, когда он достигает манометра.
Что произойдет, если дифференциальный манометр модели 7 с разделительной мембраной, изготовленной из эластомера, будет работать при температуре ниже температуры окружающей среды, указанной в паспорте?
При работе данного прибора при температуре ниже температуры окружающей среды (указанной в паспорте) значительно ухудшается класс точности прибора, так как мембрана (которая либо выполнен из фторного каучука FPM / FKM или нитрильного каучука NBR) застывает при низких температурах.
Какое назначение трех-ходового крана?
Посредством встроенных вентилей выравнивания давления достигается однородность подачи давления на стороны большего и меньшего давления, чтобы избежать односторонней перегрузки, как во время запуска, так и при эксплуатации, а также для проверки нулевой точки в процессе эксплуатации.
Какую функцию выполняет трех- или пяти ходовой вентильный блок?
Данные выравнивающие давление вентили (со встроенными запорными, продувочными и сбросными клапанами) позволяют сбрасывать давление с одной или обеих сторон манометра и осуществлять продувку линии отбора давления.
Что означает аббравиатура PGT и PGS?
Модель PGT (Pressure Gauge Transmitter- преобразователь давления) это электро-механический прибор измерения давления, который показывает давление, не требуя подключения к источнику питания и одновременно выдает электрический сигнал. Модель PGS (Pressure Gauge Switch- переключатель давления) это электро-механический прибор измерения давления, который показывает давление, не требуя подключения к источнику питания и одновременно выполняет функции переключателя давления.
Какие функции выполняет датчик Холла в оборудовании intelliTHERM?
Движение постоянного магнита, который устанавливается на фиксированной расстоянии, влияет на датчик Холла и вызывает появление магнитного поля. Таким образом, угол поворота постоянного магнита по отношению к датчику Холла может быть измерен. В оборудовании intelliTHERM постоянные магниты закреплены в центре оси стрелки. Когда стрелка поворачивается, магнит также отклоняется. Таким образом, изменение угла силовых линий, которые образуются между двумя полюсами магнита, влиют на датчик Холла. Поэтому каждому углу силовых линий соответствует напряженность поля датчика, датчик Холла генерирует напряжение Холла, которое пропорционально углу поворота стрелки и, таким образом, температуре.
Высота над уровнем моря оказывает влияние на результат измерений относительного давления?
Нет, так как обычно измеряется перепад давления окружающей среды.
Для чего нужен «маленький желтый флажок» на корпусе манометра?
Манометры для диапазонов давления до 25 бар, обычно имеют пробку наливного отверстия с желтым флажком. Этот флажок закрыт при поставке и должен быть открыт при монтаже для того, чтобы исключить возможность увеличения давления в корпусе. Давление в корпусе приводит к недопустимому снижению точности для манометра.
Что такое класс точности?
Класс точности указывает ошибку измерения в процентах от диапазона измерения.
Когда следует использовать дроссель?
При скачках давления или резком увеличении и уменьшении давления.
Почему некоторые манометры могут быть использованы только до температуры окружающей среды 60 ° С?
Если стекло манометра выполнено из безопасного стекла, то манометр может быть использован только до температуры окружающей среды 60 °C. Защитное стекло сделано из двух стеклянных дисков. Эти стеклянные диски закреплены вместе с помощью пленки. Если температура поднимается выше 60° С, то пленка пузырится. Следовательно, показания с легкостью прочесть будет невозможно. Для использования манометра при температуре выше 60 °C возможна замена стекла манометра (например, стекло из поликарбоната).
Что я могу сделать, если температура измеряемой среды на участке, где применяются гидрозаполненые манометры, составляет более 100° С?
Вы можете использовать сифонные трубки или капиллярные линии в качестве дополнительного элемента охлаждения для снижения температуры среды.
В чем разница между стандартным манометром и исполнением повышенной безопасности?
Версия повышенной безопасности (обозначение S3 по EN837) имеет дополнительную стенку между циферблатом и измерительной системой. Кроме того, корпус имеет заднюю стенку, которая может быть полностью выдавлена. Стекло обычно изготавливают из ламинированного безопасного стекла. Если давление накапливается в корпусе (например, от разрыва трубки Бурдона), это давление полностью выйдет через заднюю стенку, которая затем выбрасывается из корпуса манометра. Сброс давления через стекло не может произойти, так что никакого риска для персонала пораниться осколкамии вылетающего стекла нет. Контрольно-измерительные инструменты WIKA специально маркируются на циферблате как "S" в кружке.
Зачем нужно гидрозаполнение?
Гидрозаполнение служит для гашения колебаний внутри корпуса манометра. Это позволяет избежать повреждений, вызванных вибрацией, и увеличивает срок службы движущихся частей.
Что такое эффект Холла?
Если постоянный ток проходит через полупроводниковый компонент, и этот компонент помещается в магнитное поле, то напряжение (напряжение Холла) генерируется в этом полупроводниковом компоненте, которое пропорционально напряженности магнитного поля.
Какие манометры подходят для жидкостей с небольшим диапазоном измерения?
Для жидкостей до 16 мбар подходят мембранные манометры (благодаря самоочистке измерительной камеры).