Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
SF6
Сигнализаторы плотности элегаза
Возможно, прибор вполне исправен. Температурная компенсация также работает без подключения элегазовой ячейки. За счет этого стрелка меняет свое положение, чтобы скомпенсировать влияние температуры на индикацию. При температурах выше 20 ° C наблюдается смещение в отрицательном направлении. При температурах ниже 20 °C имеет место движение в положительную сторону.
Мониторы плотности элегаза с регулируемыми контактами?
Мониторы плотности элегаза обычно не имеют регулируемых контактов. Контакты мониторов плотности элегаза после их установки фиксируются сваркой. Это предотвращает возникновение любых опасных условий эксплуатации из-за случайной или неправильной регулировки. Кроме того, контакты защищены от любых механических ударов, вызванных регулировками (например, срабатывание автоматического выключателя).
Что такое точность монитора плотности элегаза?
Монитор плотности элегаза имеет класс точности +/- 1 % при 20 ° C. При -20°C и +60°C погрешность возрастает до 2,5 %. Величину погрешности между этими двумя значениями температуры можно линейно интерполировать.