Модель T16

Цифровой преобразователь температуры

Для термопар; версии для монтажа в головке или на рейке

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Промышленность
  • Машиностроение и общезаводское проектирование


Особенности

  • Для подключения любых стандартных термопар
  • Высокая точность
  • Параметрирование с помощью конфигурационного программного обеспечения WIKAsoft-TT и электрические подключения через быстроразъемное соединение magWIK
  • Клеммные соединения также доступны с внешней стороны
  • Стабильная электромагнитная совместимость в соответствии с новейшим стандартом (EN 61326-2-3:2013)


Описание

Данные преобразователи температуры имеют универсальное назначение и применяются для работы в заводских условиях, в машиностроении и других видах промышленности. Они имеют высокую точность и превосходную защиту от воздействия электромагнитных помех. Преобразователи температуры модели T16 могут легко, быстро и наглядно параметрироваться с помощью конфигурационного программного обеспечения WIKAsoft-TT и модуля программирования модели PU-448.

Кроме выбора типа сенсора и диапазона измерения программное обеспечение позволяет сохранять параметры работы в аварийном режиме, значение коэффициента демпфирования, описание нескольких точек измерения, а также технологические настройки.

Кроме того, программное обеспечение WIKAsoft-TT обладает функцией линейной записи, позволяющей отображать распределение температуры термопары, подключенной к преобразователю модели T16.

Преобразователь модели T16 имеет разнообразные функции контроля, например, определение обрыва сенсора и контроль диапазона измерения. Более того, данные преобразователи обладают комплексной циклической функцией собственной диагностики.

Версия для монтажа в головке

Версия для монтажа в головке

  • Версия для монтажа в головкеВерсия для монтажа на рейку
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.