Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
С протоколом HART®, исполнения для установки в головку или для монтажа на DIN-рейку
Данные преобразователи предназначены для общепромышленного применения. Они имеют высокую точность, гальваническую развязку и высокий уровень защиты от электромагнитных помех. Благодаря протоколу HART® преобразователи Т32 можно конфигурировать (обеспечить взаимодействие) с помощью различных открытых конфигурационных инструментов. Дополнительно к стандартным чувствительным элементам, например, элементам в соответствии с DIN EN 60751, JIS C1606, DIN 43760, IEC 60584 или DIN 43710, также возможно обеспечение работы с характеристиками чувствительных элементов по спецификации заказчика путем ввода пар значений (пользовательская линеаризация).
В случае конфигурации чувствительного элемента с резервированием (сдвоенного элемента) при выходе из строя одного из них, преобразователь автоматически переключится на сигнал с рабочего чувствительного элемента. Также имеется возможность активации функции определения дрейфа показаний чувствительного элемента. При активации данной функции сигнал ошибки возникает, когда значение разницы результатов измерения элементом 1 и элементом 2 превысит заданное пользователем значение.
Также преобразователь T32 обладает дополнительными усовершенствованными функциями, такими как контроль сопротивления выводов и определение обрыва чувствительного элемента в соответствии с NAMUR NE89, а также контроль диапазона измерений. Коме того, данные преобразователи выполняют всесторонний циклический самоконтроль имеют функцию.
Размеры преобразователя, предназначенного для монтажа в головку, соответствуют соединительным головкам термометров Формы В DIN с увеличенным монтажным пространством, например, модель BSS компании WIKA.
Преобразователи, предназначенные для монтажа на DIN-рейку, можно использовать на всех стандартных DIN‑рейках в соответствии с IEC 60715. Преобразователи поставляются в базовой конфигурации или в конфигурации по спецификации заказчика.
Модель magWIK
Модели DIH50, DIH52
Модель PU-H
Модем VIATOR® HART®
Модель T16
Для термопар; версии для монтажа в головке или на рейке
Модель T91.30
Фиксированный диапазон измерений, монтаж на рейку
Модель T15
Программируемый, версия для монтажа в соединительную головку, версия для монтажа на рейку
Модели T91.10, T91.20
Версия для монтажа в соединительную головку по DIN форма B или версия для монтажа в соединительную головку по DIN Form J
Модели TIF50, TIF52
Преобразователь температуры WIKA T32 – Функция защиты от записи
The devil is in the detail - Electrical temperature measuring points viewed from the SIL perspective (PDF)
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.