Модель TC59-T

Поверхностная термопара

TEFRACTO-PAD®

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Химическая промышленность
  • Применения на процессах с перегретым паром
  • Нефтепереработка
  • Нагревательные печи и высокопроизводительные бойлеры
  • Теплообменники

Особенности

  • Запатентованный теплозащитный экран специальной конструкции, простой монтаж
  • Рабочая температура 0 ... 1260 °C [32 ... 2300 °F]
  • Защищенный гибкий кабель, провода в минеральной изоляции
  • Высокая механическая прочность, противоударное исполнение

Описание

Модель TEFRACTO-PAD® TC59-T является первой разработкой научно-исследовательского центра WIKA в Хьюстоне. В изделии сочетается проверенная точность и легкость установки, полученные на основе накопленных знаний о конкретных применениях, нуждах и требованиях клиентов.

Измерительная часть чувствительного элемента TEFRACTO-PAD® представляет собой контактную площадку приваренную к кабелю в минеральной изоляции (защищенному кабелю) с прикрепленным теплозащитным экраном. Датчик состоит из наружной металлической оболочки, внутри которой
находятся внутренние изолированные проводники, запрессованные в керамический композит высокой плотности. Материал наружной оболочки можно
выбирать, исходя из требований соответствующего применения. На измерительном конце кабеля внутренние проводники сварены вместе, образуя
изолированную (незаземленную) или неизолированную (заземленную) точку измерения.

Запатентованный экран располагается поверх
контактной площадки и защищенного кабеля. Экран и изоляция являются главным элементом термопары TEFRACTO-PAD® , обеспечивающим точность измерения температуры трубы, подкрепленную исследованиями и испытаниями в нашем современном научно-исследовательском центре.

На одном конце защищенного кабеля находится спай проводников, а сам защищенный кабель герметизирован компаундом. Концы проводников образуют контактные площадки для электрических соединений. К ним могут подключаться кабели, разъемы или гнезда.

Конструкция датчика
Термопары TEFRACTO-PAD® состоят из двух
соединенных друг с другом частей для упрощения процедуры единоразовой приварки к трубе и обеспечения точности. Теплозащитный экран и контактная площадка разрабатываются с учетом размеров конкретной трубы и чувствительного
элемента.
Данная термопара является революционным решением для измерения температуры поверхности труб и производится для каждого конкретного применения. Благодаря использованию специально разработанных компонентов TEFRACTO-PAD® обеспечивает максимально точные результаты измерений.

Gayesco
Поверхностная термопара
  • Поверхностная термопара
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.