Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Резьбовое присоединение к процессу, искробезопасное исполнение
Термометры сопротивления данной серии используются в качестве универсальных термометров для измерения жидких и газообразных сред в диапазоне -50 ... +250 ° C. Приборы являются искробезопасными и подходят для использования в опасных зонах.
Они могут быть использованы при давлении до 140 бар (с диаметром зонда 3 мм) и до 270 бар (с диаметром зонда 6 мм), в зависимости от исполнения прибора. Все электрические компоненты защищены от влажности (степень защиты IP67 или IP69) и имеют хорошую виброустойчивость (20 гр, в зависимости от исполнения прибора).
Термометр сопротивления может поставляться с прямым выходным сигналом от датчика (Pt100, Pt1000, 2-, 3- или 4-проводное подключение) или встроенным преобразователем с выходным сигналом 4 ... 20 мА.
Диапазоны измерения встроенного преобразователя можно индивидуально программировать при помощи ПК и програмного обеспечения WIKAsoft-TT, размещённого в свободном доступе. Демпфирование, диапазон аварийного сигнала по NAMURNE43 и TAG номера могут быть скорректированы.
Глубина погружения, присоединение к процессу, тип датчика и схема подключения могут выбираться при заказе.Термометр сопротивления модели TR34 состоит из корпуса и защитной гильзы с измерительной вставкой, ввинчивается непосредственно в процесс. Электрическое подключение осуществляется при помощи кругового разъема M12 х 1. Адаптер для электрического соединения с угловым разъёмом (по DIN EN 175301-803) является дополнительной опцией.
Модель PU-548
Для преобразователей температуры и термометров сопротивления
Модель TR36
Вкручиваемый, компактная конструкция
Модель TR31
Вкручиваемый
Модель TR21-B
Для стерильных применений, под круговую сварку
Модель TR21-C
Для стерильных применений, со встроенным асептическим присоединением
Модель TR21-A
Для стерильных применений, с фланцевым присоединением
Модель TR33
С резьбовым присоединением
Термометр сопротивления
SPOILT FOR CHOICE - Criteria for selecting the most suitable electrical temperature measuring point (PDF)
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.