Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Вкручиваемый, компактная конструкция
Термометры сопротивления данной серии используются в качестве универсальных термометров для измерения температуры жидких и газообразных сред в диапазоне -50 ... +250 °C [-58 ... +482 °F].
Они могут работать при давлении до 140 бар [2030 psi] с защитной гильзой диаметром 3 мм [0,12 дюйма], до 270 бар [3916 psi] с защитной гильзой диаметром 6 мм [0,24 дюйма] и до 400 бар [5801 psi] с защитной гильзой диаметром 8 мм [0,31 дюйма] в зависимости от исполнения прибора. Все электрические компоненты имеют защиту от водяных брызг и способны выдерживать вибрации (8 g, в зависимости от исполнения прибора).
Термометр сопротивления модели TR36 состоит из чувствительного элемента в защитной трубке, которая может устанавливаться в технологический процесс, используя приварное резьбовое соединение или компрессионный фитинг. Имеется исполнение без технологического присоединения.
Прибор с встроенным преобразователем можно конфигурировать при помощи программного обеспечения для ПК WIKAsoft-ТТ. Имеется возможность настройки диапазона измерения, демпфирования, сигнала тревоги по NAMURNE43 и задания тега.
Модель TR21-B
Для стерильных применений, под круговую сварку
Модель TR34
Резьбовое присоединение к процессу, искробезопасное исполнение
Модель TR31
Вкручиваемый
Модель TR21-C
Для стерильных применений, со встроенным асептическим присоединением
Модель TR33
С резьбовым присоединением
Модель TR21-A
Для стерильных применений, с фланцевым присоединением
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.