Модель 910.14

Переходник для манометра

Для приборов измерения давления

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Переходник для манометра применение

  • Для монтажа системы измерения давления, 3-ходовых вентильных блоков, запорных вентилей, сифонов, дросселей, а также дополнительного оборудования.



Переходник для манометра различные исполнения

Переходник для манометра «наружная-внутренняя резьба»
используется, когда размер наружной резьбы в точке отбора давления отличается от размера внутренней резьбы подключаемых деталей.

Переходник для манометра «внутренняя-внутренняя резьба»
используется, когда обе соединяемые части имеют наружную резьбу.

Переходник для манометра «наружная-наружная резьба»
используется, когда обе соединяемые части имеют внутреннюю резьбу.

Самоуплотняющийся ниппель (СУ)
используется для обеспечения возможности присоединения устройства с резьбой меньшего размера к устройству с резьбой большего размера (например, с G ¼ на G ½). Благодаря своей конструкции ниппели являются самоуплотняющимися (т.е. конус, входящий в ниппель, вдавливается в отверстие отбора давления прибора измерения давления). Для защиты от случайного ослабления двух резьбовых соединений они дополнительно фиксируются резьбоблокирующим компаундом.

Соединительные муфты «левая-правая резьба»
в соответствии с DIN 16283 имеют правую резьбу с одной стороны и левую - с другой, что позволяет осуществлять уплотнение одновременно с выбором любой требуемой ориентации.

Накидные гайки с ниппелем
в соответствии с DIN 16284 позволяют производить установку без изменения взаимной ориентации соединяемых частей.

Беспаечный компрессионный фитинг с муфтой
используется для присоединения приборов для измерения давления или патрубков к трубопроводам из меди, углеродистой и нержавеющей стали. Обеспечивает очень удобный способ монтажа, без точек пайки и сварки. Уплотнительная шайба входит в комплект поставки.

Комплект фланцев с уплотнительным кольцом линзового типа
используется для монтажа измерительных приборов высокого давления (до 4000 бар). Два резьбовых фланца, соединяемые четырьмя болтами, позволяют устанавливать измерительный прибор в любом необходимом положении.

Вварной переходник для манометра
с наружной резьбой, с левой резьбой используются для присоединения к муфте «левая-правая резьба», а с правой резьбой (по EN 837-1) обычно применяется для непосредственного присоединения к портам отбора давления.

Вращающийся переходник для измерительных приборов (поворотный переходник для манометра)
позволяет устанавливать приборы для измерения давления в необходимое положение в диапазоне 360 °.

Адаптер, наружняя/внутрення резьба, G ½, G ¼ B

Переходник для манометра, наружняя/внутренняя резьба, G ½, G ¼ B

  • Адаптер, наружняя/внутрення резьба, G ½, G ¼ BПереходник для манометра, компрессионный фитинг с муфтой, G ½ 400/6Переходник для манометра, соединительная муфта, левая-правая, G ½, G ½ левая резьба
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.