Измерительная техника для сырьевой промышленности
Сектор сырьевой промышленности включает в себя добычу и переработку сырья, угля, руды, древесины и других видов полезных ископаемых. Цепочка процессов от добычи сырья до обрабатываемого исходного материала предъявляет высокие требования к безопасности производства и долгосрочного срока службы соответствующих цехов, машин и измерительной техники.
В обширный портфель решений компании WIKA входят решения для измерения давления, температуры, уровня и измерения расхода. Оборудование компании WIKA возможно применять во всех областях сырьевой промышленности. Наше надежное измерительное оборудование на основе многолетнего опыта применения индивидуально создается для каждого заказчика и выдерживает даже самые экстремальные условия. Клиенты доверяют нашим решениям и используют их для измерений в условиях высокого давления - до 8000 атмосфер (обработке металлов), при температурах процесса - до 2000 °C, а также для применения в условиях технологической среды с высокими абразивными свойствами.
Благодаря международной сети продаж и сервиса, опытные сотрудники компании WIKA всегда открыты для наших клиентов в вопросах выбора и, в случае необходимости, ввода в эксплуатацию наших измерительных решений, а также в вопросах калибровки и обслуживания оборудования.
Промышленность: