Модель BCS10

Калибровочный набор для приборов контроля плотности элегаза SF6

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Проверка приборов контроля плотности элегаза SF6 с помощью сравнительных измерений
  • Простое измерение на объекте, в лаборатории или в мастерской

Особенности

  • Создание давления с помощью пневматического ручного насоса
  • Цифровой манометр для точных измерений, погрешность 0,05 %
  • Различные варианты подключения испытуемых приборов
  • Точная подстройка давления с помощью клапана тонкой настройки
  • Компактные размеры и малый вес


Описание

Простой принцип действия
Надежный калибровочный набор модель BCS10 предназначен для проверки приборов контроля плотности элегаза SF6 методом сравнительных измерений. Этот набор позволяет быстро и просто проверить точность как механических манометрических средств контроля плотности, так и электронных датчиков плотности. Программное обеспечение регистрации данных в модели CPGLog может применяться для несложной обработки результатов измерений. Программное обеспечение поставляется по отдельному заказу.

 

Точная калибровка и гибкая настройка
Этот калибровочный набор состоит из тестового пневматического насоса модель CPP30 и смонтированного непосредственно на насосе образцового манометра модель CPG1000. Такая комбинация позволяет установить тестовое значение давления очень точно, а также обеспечить индикацию давления в любых единицах (возможен 21 вариант единиц измерений). Пользователь может также задать свои специальные единицы измерений в помощью этой системы.

Практичная и надежная упаковка
Калибровочный набор модель BCS10 поставляется в прочном пластиковом чемодане. Мягкие вставки внутри обеспечивают дополнительную защиту и наглядное распределение деталей внутри чемодана.

Калибровочный набор для приборов контроля плотности элегаза SF<sub>6</sub>
  • Калибровочный набор для приборов контроля плотности элегаза SF<sub>6</sub>
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.